피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
KHA-840 - Male Clamping Handles - Teardrop Handle
Essentra Components
Knobs, Handles & Grips
Handles
Clamping Handles
Male Clamping Handles
Male Clamping Handles - Teardrop Handle
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_n00000000/l2_n02000000/l3_n02020000/l4_n02020200/p131230/kha-840.prj},{NB=KHA-886},{PN=KHA-886},{AMERSID=1044782},{APACID=-},{EMEAID=-},{A=M8 x 1.25},{C=50.0},{D=18.5},{E=13.5},{F=6.5},{H=42.5},{J=28.5},{L=65.0},{NS=8.00000},{PITCH=1.25000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
A
A Thread Size
ⁿ/ₐ
C
C Stud Length
[mm]
D
D Body Diameter
[mm]
E
E Hub Diameter
[mm]
F
F Hub Height
[mm]
H
H Handle Height
[mm]
J
J Body Height
[mm]
L
L Handle Length From Center
[mm]
KHA-840
KHA-840
1044757
-
-
M5 x 0.80
10.0
13.0
10.0
4.0
31.0
24.5
40.0
KHA-842
KHA-842
1044758
-
-
M5 x 0.80
15.0
13.0
10.0
4.0
31.0
24.5
40.0
KHA-844
KHA-844
1044759
-
-
M5 x 0.80
20.0
13.0
10.0
4.0
31.0
24.5
40.0
KHA-846
KHA-846
1044760
-
-
M5 x 0.80
25.0
13.0
10.0
4.0
31.0
24.5
40.0
KHA-848
KHA-848
1044761
-
-
M6 x 1.00
10.0
13.0
10.0
4.0
31.0
24.5
40.0
KHA-850
KHA-850
1044762
-
-
M6 x 1.00
15.0
13.0
10.0
4.0
31.0
24.5
40.0
KHA-852
KHA-852
1044763
-
-
M6 x 1.00
20.0
13.0
10.0
4.0
31.0
24.5
40.0
KHA-854
KHA-854
1044764
-
-
M6 x 1.00
25.0
13.0
10.0
4.0
31.0
24.5
40.0
KHA-856
KHA-856
1044765
-
-
M6 x 1.00
30.0
13.0
10.0
4.0
31.0
24.5
40.0
KHA-858
KHA-858
1044766
-
-
M6 x 1.00
40.0
13.0
10.0
4.0
31.0
24.5
40.0
KHA-860
KHA-860
1044768
-
-
M6 x 1.00
50.0
13.0
10.0
4.0
31.0
24.5
40.0
KHA-862
KHA-862
1044769
-
-
M6 x 1.00
15.0
18.5
13.5
6.5
42.5
28.5
65.0
KHA-864
KHA-864
1044770
-
-
M6 x 1.00
20.0
18.5
13.5
6.5
42.5
28.5
65.0
KHA-866
KHA-866
1044771
-
-
M6 x 1.00
25.0
18.5
13.5
6.5
42.5
28.5
65.0
KHA-868
KHA-868
1044772
-
-
M6 x 1.00
30.0
18.5
13.5
6.5
42.5
28.5
65.0
KHA-870
KHA-870
1044773
-
-
M6 x 1.00
40.0
18.5
13.5
6.5
42.5
28.5
65.0
KHA-872
KHA-872
1044774
-
-
M6 x 1.00
50.0
18.5
13.5
6.5
42.5
28.5
65.0
KHA-874
KHA-874
1044775
-
-
M6 x 1.00
60.0
18.5
13.5
6.5
42.5
28.5
65.0
KHA-876
KHA-876
1044776
-
-
M8 x 1.25
15.0
18.5
13.5
6.5
42.5
28.5
65.0
KHA-878
KHA-878
1044777
-
-
M8 x 1.25
20.0
18.5
13.5
6.5
42.5
28.5
65.0
KHA-880
KHA-880
1044779
-
-
M8 x 1.25
25.0
18.5
13.5
6.5
42.5
28.5
65.0
KHA-882
KHA-882
1044780
-
-
M8 x 1.25
30.0
18.5
13.5
6.5
42.5
28.5
65.0
KHA-884
KHA-884
1044781
-
-
M8 x 1.25
40.0
18.5
13.5
6.5
42.5
28.5
65.0
KHA-886
KHA-886
1044782
-
-
M8 x 1.25
50.0
18.5
13.5
6.5
42.5
28.5
65.0
KHA-888
KHA-888
1044783
-
-
M8 x 1.25
60.0
18.5
13.5
6.5
42.5
28.5
65.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성