피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
KHA-936 - Male Clamping Handles - Teardrop Handle
Reid Supply
Knobs, Handles & Hand Wheels
Handles
Clamping Handles
Male Clamping Handles
Teardrop Male Clamping Handles
Powered by
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_n00000000/l2_n02000000/l3_n02020000/l4_n02020200/p131230/kha-936.prj},{NB=KHA-1044},{PN=KHA-1044},{AMERSID=1044412},{APACID=-},{EMEAID=-},{FINISH=Orange},{TYPE=Steel Components},{A=10-32},{C6=0.39},{D2=0.51},{E6=0.39},{F6=0.15},{H=1.18},{J6=0.96},{L=1.18},{NS=0.19000},{PITCH=0.03125},{URL=https://www.reidsupply.com/en-us/p/clamp-handles/kha-1044}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
FINISH
Finish
ⁿ/ₐ
TYPE
Component Type
ⁿ/ₐ
A
A Thread Size
ⁿ/ₐ
C6
C Stud Length
[인치]
D2
D Body Diameter
[인치]
E6
E Hub Diameter
[인치]
F6
F Hub Height
[인치]
H
H Handle Height
[인치]
J6
J Body Height
[인치]
L
L Handle Length from Center
[인치]
KHA-936
KHA-936
1044809
-
-
Black
Steel Components
8-32
0.39
0.51
0.39
0.15
1.18
0.96
1.18
KHA-938
KHA-938
1044810
-
-
Black
Steel Components
8-32
0.59
0.51
0.39
0.15
1.18
0.96
1.18
KHA-940
KHA-940
1044811
-
-
Black
Steel Components
8-32
0.79
0.51
0.39
0.15
1.18
0.96
1.18
KHA-942
KHA-942
1044812
-
-
Black
Steel Components
8-32
0.98
0.51
0.39
0.15
1.18
0.96
1.18
KHA-944
KHA-944
1044813
-
-
Black
Steel Components
8-32
1.18
0.51
0.39
0.15
1.18
0.96
1.18
KHA-946
KHA-946
1044814
-
-
Black
Steel Components
8-32
1.37
0.51
0.39
0.15
1.18
0.96
1.18
KHA-948
KHA-948
1044815
-
-
Black
Steel Components
8-32
1.57
0.51
0.39
0.15
1.18
0.96
1.18
KHA-950
KHA-950
1044816
-
-
Black
Steel Components
8-32
1.77
0.51
0.39
0.15
1.18
0.96
1.18
KHA-952
KHA-952
1044817
-
-
Black
Steel Components
8-32
1.97
0.51
0.39
0.15
1.18
0.96
1.18
KHA-954
KHA-954
1044818
-
-
Black
Steel Components
10-24
0.39
0.51
0.39
0.15
1.18
0.96
1.18
KHA-956
KHA-956
1044819
-
-
Black
Steel Components
10-24
0.59
0.51
0.39
0.15
1.18
0.96
1.18
KHA-958
KHA-958
1044820
-
-
Black
Steel Components
10-24
0.79
0.51
0.39
0.15
1.18
0.96
1.18
KHA-960
KHA-960
1044822
-
-
Black
Steel Components
10-24
0.98
0.51
0.39
0.15
1.18
0.96
1.18
KHA-962
KHA-962
1044823
-
-
Black
Steel Components
10-24
1.18
0.51
0.39
0.15
1.18
0.96
1.18
KHA-964
KHA-964
1044824
-
-
Black
Steel Components
10-24
1.37
0.51
0.39
0.15
1.18
0.96
1.18
KHA-966
KHA-966
1044825
-
-
Black
Steel Components
10-24
1.57
0.51
0.39
0.15
1.18
0.96
1.18
KHA-968
KHA-968
1044826
-
-
Black
Steel Components
10-24
1.77
0.51
0.39
0.15
1.18
0.96
1.18
KHA-970
KHA-970
1044827
-
-
Black
Steel Components
10-24
1.97
0.51
0.39
0.15
1.18
0.96
1.18
KHA-972
KHA-972
1044828
-
-
Black
Steel Components
10-32
0.39
0.51
0.39
0.15
1.18
0.96
1.18
KHA-974
KHA-974
1044829
-
-
Black
Steel Components
10-32
0.59
0.51
0.39
0.15
1.18
0.96
1.18
KHA-976
KHA-976
1044830
-
-
Black
Steel Components
10-32
0.79
0.51
0.39
0.15
1.18
0.96
1.18
KHA-978
KHA-978
1044831
-
-
Black
Steel Components
10-32
0.98
0.51
0.39
0.15
1.18
0.96
1.18
KHA-980
KHA-980
1044833
-
-
Black
Steel Components
10-32
1.18
0.51
0.39
0.15
1.18
0.96
1.18
KHA-982
KHA-982
1044834
-
-
Black
Steel Components
10-32
1.37
0.51
0.39
0.15
1.18
0.96
1.18
KHA-984
KHA-984
1044835
-
-
Black
Steel Components
10-32
1.57
0.51
0.39
0.15
1.18
0.96
1.18
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
KHA-3962 - Male Clamping Handles - Notched Handle
Reid Supply
22.02.2022
KHA-5769 Knobs, Handles and Hand Wheels Industrial Handles - Adjustable Han...
Reid Supply
05.04.2024
DK-1233 - Male Clamping Handles - Tapered Handle
Essentra Components
01.08.2014
AJHAG/AJHAB - Adjustment Fastening Handles-Male Thread
SAMLO
05.03.2024
KHA-3800 - Male Clamping Handles - Notched Handle
Reid Supply
22.02.2022
RK-159 - Male Clamping Handles - Flared Handle
Reid Supply
22.02.2022
KHA-840 - Male Clamping Handles - Teardrop Handle
Reid Supply
22.02.2022
KHA-5781 - Male Clamping Handles - Notched Handle
Reid Supply
05.04.2024
KHD-302 - Male Clamping Handles - Teardrop Handle
Reid Supply
22.02.2022
KHA-3974 - Male Clamping Handles - Notched Handle
Reid Supply
22.02.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성