카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
KHLRD - Floating Joints - Holder Top Mount,Bar Type - Height h Fixed
PRiCi FA
Pneumatic and hydraulic parts
Cylinder Connecting Parts Press Head
Powered by
CAD모델 선택
{prici/hhh/h12/khlrd.prj},{NB=KHLRD7},{LV1=Top Mount},{MAT=Equivalent to S45C},{MAT2=S45C},{SUR=Electroless Nickel Plating},{SUR2=du nie},{CODE=KHLRD},{MYCODE=M_HLRD},{VAR02=7},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
LV1
Mounting method
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
VAR04
h
[mm]
FIX02
H
[mm]
FIX04
Ba
[mm]
FIX06
D1
[mm]
FIX08
T
[mm]
FIX10
T Tolerance
[mm]
FIX12
L
[mm]
FIX14
P
[mm]
FIX16
d
[mm]
FIX18
d1
[mm]
FIX20
h1
[mm]
FIX22
M
ⁿ/ₐ
KHLRD7
KHLRD7
Top Mount
Equivalent to S45C
Electroless Nickel Platin...
KHLRD
9
15
10
8
8
0/-0.15
36
26
4.5
-
-
4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성