KLE-C01-2,2-2,0-K116 - Optical Fibers
Pepperl+Fuchs
Photoelectric Sensors
Photoelectric Sensor Accessories
Optical Fibers
Powered by
CAD모델 선택
{pepperl_fuchs/photoelectric20sensors/photoelectric20sensor20accessories/optical20fibers/kle-c01-22c2-22c0-k116.prj},{NB=KLE-C01-2,2-2,0-K116},{MANUID=KLE-C01-2,2-2,0-K116},{BAD863003=2000},{BAA038006=-55},{BAA039006=70.00},{NOCUPEROU=1},{VOLUME=MIN},{WEIGHT=0.030},{LENGTH=0.075},{WIDTH=0.075},{DEPTH=0.005},{PRODUCT_PICTURE=../../../_pool_/c1/f9/d412631a_int.png},{DESCSHORT=Plastic fiber optic KLE-C01-2,2-2,0-K116},{EAN=4050143128815},{MANUTYPEDESC=KLE-C01-2,2-2,0-K116},{BAD953007=Polyvinyl chloride},{BAD952007=Stainless steel},{BAD791007=One-way system},{BAD949006=Plastic},{BAD816002=hohe Reichweite},{COO=TW},{CTC=9001 1090 900 [DE]},{DATA_SHEET=Data Sheet},{DEEPLINK=Deeplink},{ORDERUNIT=One},{CONTENTUNIT=One}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
BAD953007
Material of the optical waveguide mantle
ⁿ/ₐ
BAD952007
Material of the sensor head
ⁿ/ₐ
BAD863003
Length of light conductor
[mm]
BAD791007
Type of scanning system
ⁿ/ₐ
BAD949006
Material of the optical waveguide
ⁿ/ₐ
BAA038006
min. ambient temperature
[°C]
BAD816002
Special characteristics
ⁿ/ₐ
BAA039006
max. ambient temperature
[°C]
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
WEIGHT
ⁿ/ₐ
LENGTH
ⁿ/ₐ
WIDTH
ⁿ/ₐ
DEPTH
ⁿ/ₐ
CTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
KLE-C01-2,2-2,0-K116
KLE-C01-2,2-2,0-K116
Plastic fiber optic KLE-C...
4050143128815
KLE-C01-2,2-2,0-K116
Polyvinyl chloride
Stainless steel
2000
One-way system
Plastic
-55
hohe Reichweite
70.00
1
TW
0.030
0.075
0.075
0.005
9001 1090 900 [DE]
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성