KM14 - One-touch Fitting Manifold
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KM One-touch Fittings Manifold
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/km/km14.prj},{NB=KM14-06-08-01S-3},{ODA=6},{ODB=8},{R=1/8},{RA=9.728},{MODEL=KM14-06-08-01S-3},{H=17},{D1=12.8},{D2=15.2},{L1=79.1},{L2=20.0},{L3=15.5},{P=12.8},{A=76.5},{Q1=45.4},{Q2=11.1},{M1=18.5},{M2=17.0},{PORT=6.0},{CNSMASSEXACT=31},{LH1=35.1},{LH2=18.98},{LH3=4.8},{LH4=32.1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
ODA
Applicable tubing O.D.
[mm]
ODB
Applicable tubing O.D.
[mm]
R
Connection thread
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
H
Width across flats
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
P
[mm]
A
[mm]
Q1
[mm]
Q2
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
PORT
Port B Min.port size
[mm]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
KM14-04-06-01S-3
4
6
1/8
KM14-04-06-01S-3
13
10.4
12.8
67.1
18.0
13.0
10.4
64.0
38.2
9.9
17.0
16.0
4.5
18
KM14-04-06-02S-3
4
6
1/4
KM14-04-06-02S-3
14
10.4
12.8
71.0
18.0
13.0
10.4
65.5
38.2
9.9
17.0
16.0
4.5
25
KM14-04-06-03S-3
4
6
3/8
KM14-04-06-03S-3
17
10.4
12.8
72.4
18.0
13.0
10.4
67.5
38.2
9.9
17.0
16.0
4.5
38
KM14-04-08-01S-3
4
8
1/8
KM14-04-08-01S-3
17
10.4
15.2
72.6
19.0
15.5
10.4
69.5
38.2
11.1
18.5
16.0
6.0
30
KM14-04-08-02S-3
4
8
1/4
KM14-04-08-02S-3
17
10.4
15.2
76.0
19.0
15.5
10.4
70.5
38.2
11.1
18.5
16.0
6.0
30
KM14-04-08-03S-3
4
8
3/8
KM14-04-08-03S-3
17
10.4
15.2
76.4
19.0
15.5
10.4
71.0
38.2
11.1
18.5
16.0
6.0
38
KM14-06-08-01S-3
6
8
1/8
KM14-06-08-01S-3
17
12.8
15.2
79.1
20.0
15.5
12.8
76.5
45.4
11.1
18.5
17.0
6.0
31
KM14-06-08-02S-3
6
8
1/4
KM14-06-08-02S-3
17
12.8
15.2
82.5
20.0
15.5
12.8
77.0
45.4
11.1
18.5
17.0
6.0
31
KM14-06-08-03S-3
6
8
3/8
KM14-06-08-03S-3
17
12.8
15.2
82.9
20.0
15.5
12.8
78.0
45.4
11.1
18.5
17.0
6.0
39
KM14-06-10-02S-3
6
10
1/4
KM14-06-10-02S-3
19
12.8
18.5
87.0
21.0
19.0
12.8
81.5
45.4
12.8
21.0
17.0
7.5
43
KM14-06-10-03S-3
6
10
3/8
KM14-06-10-03S-3
19
12.8
18.5
87.4
21.0
19.0
12.8
82.0
45.4
12.8
21.0
17.0
7.5
44
KM14-06-10-04S-3
6
10
1/2
KM14-06-10-04S-3
22
12.8
18.5
91.1
21.0
19.0
12.8
84.0
45.4
12.8
21.0
17.0
7.5
66
KM14-08-10-02S-3
8
10
1/4
KM14-08-10-02S-3
19
15.2
18.5
93.5
22.5
19.0
15.2
88.0
52.6
12.8
21.0
18.5
7.5
47
KM14-08-10-03S-3
8
10
3/8
KM14-08-10-03S-3
19
15.2
18.5
93.9
22.5
19.0
15.2
89.0
52.6
12.8
21.0
18.5
7.5
47
KM14-08-10-04S-3
8
10
1/2
KM14-08-10-04S-3
22
15.2
18.5
97.6
22.5
19.0
15.2
90.5
52.6
12.8
21.0
18.5
7.5
70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성