KNFSB5-4040, KNFSF5-4040 - 홈폭6mm(5시리즈)40・40mm각 알루미늄프레임(M5・M4・M3너트) -고정길이-
Misumi
誘명꽣
알루미늄 프레임/프레임&브라켓
알루미늄 프레임1
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/5/knfsb5_4040.prj},{NB=KNFSB5-4040-4000},{TPS=KNFSB5-4040},{MAT=6063-T5 Aluminum Alloy},{ST=Black Anodize},{FRMW=40},{FRMH=40},{FRD=4.2},{L=4000},{MASS=1.28},{SA=472},{LX=8.89x10^4},{LY=8.89x10^4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TPS
형식/프레임선택
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
L
[mm]
MASS
질량
[kg/m]
SA
단면적
[mm2]
LX
단면2차 모멘트 -lx
[mm4]
LY
단면2차 모멘트 -lx
[mm4]
KNFSB5-4040-4000
KNFSB5-4040-4000
KNFSB5-4040
A6063S-T5
흑색알루마이트
4000
1.28
472
8.89x10^4
8.89x10^4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성