KQ2D - 델타 유니온 (가스켓 Seal)
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KQ2 원터치 피팅 (New)
KQ2 장원형 밀리사이즈/적용튜브:밀리사이즈 접속나사:M,R,Rc
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_1_1/kq2d_md_gs_1.prj},{NB=KQ2D04-M6A1},{GUI=KQ2D04-M6*1},{OD=4},{T=M6x1.0},{RA=6},{RP=1.0},{MATERIAL=A},{TUBE=04},{PORT=M6},{H=10},{D=8.2},{X=7.7},{Y=10},{L1=15.8},{L2=21.7},{A=21.8},{M=13.3},{Q=5.7},{O=6},{N=3.2},{EA1=4.3},{EA2=4.3},{MBS=3.0},{CNSMASSEXACT=6.4},{LV1=4.0},{LV2=10.8},{D1=4.1},{DV1=6.200},{D11=8.000},{D12=8.000},{L11=0.500},{L12=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
OD
적용 튜브 외경
[mm]
T
접속나사
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
H
육각대변
[mm]
D
[mm]
X
릴리스부시 치수
[mm]
Y
릴리스부시 치수
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
Q
[mm]
O
[mm]
N
[mm]
EA1
유효단면적 나이론
[mm^2]
EA2
유효단면적 우레탄
[mm^2]
MBS
최소 구멍 지름
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
KQ2D04-M5A1
KQ2D04-M5*1
4
M5x0.8
KQ2D04-M5A1
10
8.2
7.7
10
15.8
20.7
21.8
13.3
5.7
6
3.2
2.2
2.2
1.8
6.6
KQ2D04-M6A1
KQ2D04-M6*1
4
M6x1.0
KQ2D04-M6A1
10
8.2
7.7
10
15.8
21.7
21.8
13.3
5.7
6
3.2
4.3
4.3
3.0
6.4
KQ2D06-M5A1
KQ2D06-M5*1
6
M5x0.8
KQ2D06-M5A1
12
10.4
9.7
12
16.8
21.7
23.9
13.3
6.7
6
3.2
4.3
4.3
1.8
9.8
KQ2D06-M6A1
KQ2D06-M6*1
6
M6x1.0
KQ2D06-M6A1
12
10.4
9.7
12
16.8
22.7
23.9
13.3
6.7
6
3.2
4.3
4.3
3.0
9.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성