KQ2LU - 브랜치 엘보 유니온 (가스켓 Seal)
SMC Corporation
피팅
범용 피팅
KQ2 원터치 피팅 (New)
KQ2 원형 밀리사이즈/적용튜브:밀리사이즈 접속나사:M,R,Rc
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kq2_new/kq2_1/kq2lu_mbc_gs.prj},{NB=KQ2LU04-M6A},{GUI=KQ2LU04-M6},{OD=4},{T=M6x1.0},{RL=4.000},{MATERIAL=A},{H=10},{D=8.2},{L1=15.8},{L2=21.7},{L3=25.8},{A=21.8},{M=13.3},{P=8.2},{O=6},{N=3.2},{Q1=15.8},{Q2=7.9},{EA1=4.3},{EA2=4.1},{MBS=3.0},{CNSMASSEXACT=6.8},{B1=11.000},{HL=3.900},{DX=3.100},{DX1=8.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
OD
적용 튜브 외경
[mm]
T
접속나사
ⁿ/ₐ
MODEL
형식
ⁿ/ₐ
H
육각대변
[mm]
D
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
P
[mm]
O
[mm]
N
[mm]
Q1
[mm]
Q2
[mm]
EA1
유효단면적 나이론
[mm^2]
EA2
유효단면적 우레탄
[mm^2]
MBS
최소 구멍 지름
[mm]
CNSMASSEXACT
질량
[g]
KQ2LU04-M5A
KQ2LU04-M5
4
M5x0.8
KQ2LU04-M5A
10
8.2
15.8
20.7
24.8
21.8
13.3
8.2
6
3.2
15.8
7.9
4.3
4.1
1.8
6.9
KQ2LU04-M6A
KQ2LU04-M6
4
M6x1.0
KQ2LU04-M6A
10
8.2
15.8
21.7
25.8
21.8
13.3
8.2
6
3.2
15.8
7.9
4.3
4.1
3.0
6.8
KQ2LU06-M5A
KQ2LU06-M5
6
M5x0.8
KQ2LU06-M5A
12
10.4
16.5
21.4
26.6
23.6
13.3
10.4
6
3.2
16.5
10.0
4.3
4.3
1.8
10.3
KQ2LU06-M6A
KQ2LU06-M6
6
M6x1.0
KQ2LU06-M6A
12
10.4
16.5
22.4
27.6
23.6
13.3
10.4
6
3.2
16.5
10.0
4.3
4.3
3.0
10.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성