KQ2LU-G - 双管弯头(密封垫)
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
KQ2-G 快换接头 (不锈钢系列)
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kq2_g/kq2lu_g.prj},{NB=KQ2LU04-M5G},{GUI=KQ2LU04-M5G},{TYPE=},{OD=4},{T=M5x0.8},{RL=3.000},{H=10},{D=8.2},{X=7.7},{L1=15.8},{L2=20.7},{L3=24.8},{A=21.8},{M=13.3},{P=8.2},{O=6},{N=3.2},{Q1=15.8},{Q2=7.9},{EA1=4.3},{EA2=4.1},{MBS=1.8},{CNSMASSEXACT=6.9},{B1=11.000},{HL=2.800},{DX=3.100},{DX1=8.200}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
OD
适合管子外径
[mm]
T
连接螺纹
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H
六角对边
[mm]
D
[mm]
X
释放套尺寸
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
P
[mm]
O
[mm]
N
[mm]
Q1
[mm]
Q2
[mm]
EA1
有效截面积 尼龙
[mm^2]
EA2
有效截面积 聚氨酯
[mm^2]
MBS
最小孔径
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KQ2LU04-M5G
KQ2LU04-M5G
4
M5x0.8
KQ2LU04-M5G
10
8.2
7.7
15.8
20.7
24.8
21.8
13.3
8.2
6
3.2
15.8
7.9
4.3
4.1
1.8
6.9
KQ2LU06-M5G
KQ2LU06-M5G
6
M5x0.8
KQ2LU06-M5G
12
10.4
9.7
16.5
21.4
26.6
23.6
13.3
10.4
6
3.2
16.5
10.0
4.3
4.3
1.8
10.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表