피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
한국어
KQ2Y-G G - Male Run Tee (Face Seal)/Connection Thread: G
SMC Corporation
피팅
특수 환경용 피팅
KQ2-G 원터치 피팅 (스테인리스 시리즈)
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kq2_g/kq2y_g_g.prj},{NB=KQ2Y08-G03G},{GUI=KQ2Y08-G03G},{OD=8},{THREAD=3/8},{RA=16.662},{TUBE=08},{PORT=03},{H=21},{D1=13.2},{D2=12},{X=13.0},{Y=0},{RXY=0.00},{D3=13.0},{D4=10.000},{D5=8.950},{D6=3.850},{L1=18.2},{L2=23.8},{L3=18.2},{A=34.5},{L4=1.000},{L5=6.500},{L6=6.000},{LH1=12.000},{LH2=14.350},{M=14.2},{EA1=25.6},{EA2=17.7},{MBS=6.0},{CNSMASSEXACT=29.7},{R=3.000},{RH=1.700},{DH=1.500},{DH2=0.850}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
GUI
ⁿ/ₐ
OD
Applicable tubing O.D.
[mm]
THREAD
Connection thread G
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
H
Width across flats
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
X
Release button dimension
[mm]
Y
Release button dimension
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA1
Effective area Nylon
[mm^2]
EA2
Effective area Urethane
[mm^2]
MBS
Min.bore size
[mm]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
KQ2Y04-G01G1
KQ2Y04-G01G1
4
1/8
KQ2Y04-G01G1
12
8.2
10
7.7
10
15.3
16.8
15.3
26.6
13.3
6.4
4.4
3.0
7.0
KQ2Y04-G02G1
KQ2Y04-G02G1
4
1/4
KQ2Y04-G02G1
17
8.2
10
7.7
10
15.3
20.3
15.3
29.1
13.3
6.4
4.4
3.0
17.5
KQ2Y06-G01G1
KQ2Y06-G01G1
6
1/8
KQ2Y06-G01G1
12
10.4
10
9.7
12
16.3
17.9
16.3
28.7
13.3
13.4
10.6
4.5
7.7
KQ2Y06-G02G1
KQ2Y06-G02G1
6
1/4
KQ2Y06-G02G1
17
10.4
10
9.7
12
16.3
21.4
16.3
31.2
13.3
13.4
10.6
4.5
18.2
KQ2Y06-G03G1
KQ2Y06-G03G1
6
3/8
KQ2Y06-G03G1
21
10.4
10
9.7
12
16.3
22.4
16.3
31.2
13.3
13.4
10.6
4.5
29.9
KQ2Y08-G01G
KQ2Y08-G01G
8
1/8
KQ2Y08-G01G
12
13.2
10
13.0
0
18.2
19.3
18.2
32.0
14.2
13.4
13.4
4.5
9.5
KQ2Y08-G02G
KQ2Y08-G02G
8
1/4
KQ2Y08-G02G
17
13.2
12
13.0
0
18.2
22.8
18.2
34.5
14.2
25.6
17.7
6.0
17.7
KQ2Y08-G03G
KQ2Y08-G03G
8
3/8
KQ2Y08-G03G
21
13.2
12
13.0
0
18.2
23.8
18.2
34.5
14.2
25.6
17.7
6.0
29.7
KQ2Y10-G01G
KQ2Y10-G01G
10
1/8
KQ2Y10-G01G
12
15.9
12
15.6
0
20.6
22.5
20.6
37.5
15.6
40.0
28.4
6.0
13.2
KQ2Y10-G02G
KQ2Y10-G02G
10
1/4
KQ2Y10-G02G
17
15.9
17
15.6
0
20.6
24.6
20.6
38.6
15.6
40.0
28.4
7.5
20.3
KQ2Y10-G03G
KQ2Y10-G03G
10
3/8
KQ2Y10-G03G
21
15.9
17
15.6
0
20.6
27.7
20.6
40.7
15.6
40.0
28.4
7.5
25.4
KQ2Y10-G04G
KQ2Y10-G04G
10
1/2
KQ2Y10-G04G
27
15.9
17
15.6
0
20.6
29.2
20.6
40.7
15.6
40.0
28.4
7.5
45.3
KQ2Y12-G02G
KQ2Y12-G02G
12
1/4
KQ2Y12-G02G
17
18.5
17
18.2
0
23.0
25.9
23.0
42.3
17.0
57.4
45.4
9.0
23.4
KQ2Y12-G03G
KQ2Y12-G03G
12
3/8
KQ2Y12-G03G
21
18.5
17
18.2
0
23.0
29.0
23.0
44.4
17.0
57.4
45.4
9.0
28.6
KQ2Y12-G04G
KQ2Y12-G04G
12
1/2
KQ2Y12-G04G
27
18.5
17
18.2
0
23.0
30.4
23.0
44.4
17.0
57.4
45.4
9.0
48.5
KQ2Y16-G03G
KQ2Y16-G03G
16
3/8
KQ2Y16-G03G
21
23.8
21
23.6
0
28.6
33.1
28.6
54.2
20.6
81.0
60.0
11.0
42.7
KQ2Y16-G04G
KQ2Y16-G04G
16
1/2
KQ2Y16-G04G
27
23.8
21
23.6
0
28.6
33.8
28.6
53.4
20.6
113.0
60.0
13.0
66.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성