피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
KQB2E-G-F - Bulkhead Connector
SMC
bp4_air_line_equipment
fittings_and_tubing
KQB2-F FDA Compliant/Metal One-touch Fittings
KQB2-G-F Applicable Tubing: Metric Size, Connection Thread: G
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp4_air_line_equipment/fittings_and_tubing/kqb2_f/kqb2_g_f/kqb2e_g_f_asmtab.prj},{NB=KQB2E08-G02-F},{OD=ø8},{ODX=8.0},{G=1/4},{MODEL=KQB2E08-G02-F},{T=M15x1},{H1=19},{H2=19},{L1=34.5},{L2=15.1},{MH=16},{M=16.1},{EA=26.1},{CNSMASSEXACT=43.9},{ND=13.157},{RA=15},{RP=1},{DV1=13.4},{DV2=11.0},{DV3=13.4},{DV4=13.5},{DV5=15.0},{LH1=2.0},{LH2=3.2},{LH3=1.7},{LH4=8.8},{LH5=2.0},{LH6=20.1},{LH7=3.8},{PPATH=kqb2e_g_f/assembly/kqb2e_g_f_asmsbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
OD
Applicable tube O.D.
ⁿ/ₐ
G
Connection thread
ⁿ/ₐ
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
T
(M)
ⁿ/ₐ
H1
Width across flat
[mm]
H2
Width across flat
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
MH
Mounting hole
[mm]
M
[mm]
EA
Effective area
[mm^2]
CNSMASSEXACT
Mass
[g]
KQB2E04-G01-F
ø4
1/8
KQB2E04-G01-F
M10x1
17
12
27.1
11.0
11
12.6
5.6
25.1
KQB2E04-G02-F
ø4
1/4
KQB2E04-G02-F
M10x1
19
12
32.7
16.6
11
12.6
5.6
36.9
KQB2E06-G01-F
ø6
1/8
KQB2E06-G01-F
M14x1
17
17
25.5
7.4
15
13.6
13.1
26.8
KQB2E06-G02-F
ø6
1/4
KQB2E06-G02-F
M14x1
19
17
33.5
15.4
15
13.6
13.1
42.7
KQB2E06-G03-F
ø6
3/8
KQB2E06-G03-F
M14x1
24
17
35.0
16.9
15
13.6
13.1
62.0
KQB2E08-G01-F
ø8
1/8
KQB2E08-G01-F
M15x1
17
19
27.6
8.2
16
16.1
26.1
30.4
KQB2E08-G02-F
ø8
1/4
KQB2E08-G02-F
M15x1
19
19
34.5
15.1
16
16.1
26.1
43.9
KQB2E08-G03-F
ø8
3/8
KQB2E08-G03-F
M15x1
24
19
36.0
16.6
16
16.1
26.1
66.2
KQB2E10-G02-F
ø10
1/4
KQB2E10-G02-F
M18x1
19
21
33.5
13.5
19
17.0
41.5
46.8
KQB2E10-G03-F
ø10
3/8
KQB2E10-G03-F
M18x1
24
21
35.6
15.6
19
17.0
41.5
65.4
KQB2E12-G03-F
ø12
3/8
KQB2E12-G03-F
M20x1
24
24
35.9
14.7
21
18.6
58.3
119.2
KQB2E12-G04-F
ø12
1/2
KQB2E12-G04-F
M20x1
27
24
42.2
21.0
21
18.6
58.3
91.9
KQB2E16-G03-F
ø16
3/8
KQB2E16-G03-F
M27x1
29
30
37.2
13.1
28
20.8
96.0
118.2
KQB2E16-G04-F
ø16
1/2
KQB2E16-G04-F
M27x1
29
30
43.1
19.0
28
20.8
113.0
128.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성