KQB2F-F (英寸) - 内螺纹直通接头
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
KQB2-F 符合FDA/金属快换接头
KQB2-F 适用管子:英制尺寸 连接螺纹:UNF,NPT
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kqb2_f/kqb2_f_inch/kqb2f_f_inch.prj},{NB=KQB2F07-N03-F},{OD=ø1/4},{ODX=6.350},{NPT=3/8},{MODEL=KQB2F07-N03-F},{H=22.23},{D=11.2},{L1=31.2},{L2=14.6},{M=13.5},{EA=13.1},{CNSMASSEXACT=41.1},{DV1=10.8},{DV2=6.8},{DV3=0.0},{LH1=2.0},{LH2=1.9},{RC=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
OD
适合管子外径 (英寸)
ⁿ/ₐ
NPT
连接螺纹NPT
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H
六角对边
[mm]
D
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
EA
有效截面积
[mm^2]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KQB2F01-N01-F
ø1/8"
1/8
KQB2F01-N01-F
12.70
8.0
24.1
10.4
12.0
3.4
11.3
KQB2F01-N02-F
ø1/8"
1/4
KQB2F01-N02-F
17.46
8.0
29.1
13.7
12.0
3.4
25.4
KQB2F03-N01-F
ø5/32"
1/8
KQB2F03-N01-F
12.70
8.7
24.6
10.5
12.6
5.6
11.8
KQB2F03-N02-F
ø5/32"
1/4
KQB2F03-N02-F
17.46
8.7
29.6
13.8
12.6
5.6
25.9
KQB2F07-N01-F
ø1/4"
1/8
KQB2F07-N01-F
12.70
11.2
25.0
10.7
13.5
13.1
13.0
KQB2F07-N02-F
ø1/4"
1/4
KQB2F07-N02-F
17.46
11.2
30.0
14.1
13.5
13.1
27.5
KQB2F07-N03-F
ø1/4"
3/8
KQB2F07-N03-F
22.23
11.2
31.2
14.6
13.5
13.1
41.1
KQB2F09-N01-F
ø5/16"
1/8
KQB2F09-N01-F
14.29
13.4
27.2
10.3
16.1
26.1
18.8
KQB2F09-N02-F
ø5/16"
1/4
KQB2F09-N02-F
17.46
13.4
32.2
14.3
16.1
26.1
30.1
KQB2F09-N03-F
ø5/16"
3/8
KQB2F09-N03-F
22.23
13.4
33.4
14.8
16.1
26.1
44.0
KQB2F11-N02-F
ø3/8"
1/4
KQB2F11-N02-F
17.46
16.0
32.1
14.4
16.6
41.5
32.9
KQB2F11-N03-F
ø3/8"
3/8
KQB2F11-N03-F
22.23
16.0
33.3
14.9
16.6
41.5
47.0
KQB2F11-N04-F
ø3/8"
1/2
KQB2F11-N04-F
23.81
16.0
38.6
18.6
16.6
41.5
50.4
KQB2F13-N03-F
ø1/2"
3/8
KQB2F13-N03-F
22.23
19.3
34.6
14.7
18.5
58.3
51.3
KQB2F13-N04-F
ø1/2"
1/2
KQB2F13-N04-F
23.81
19.3
39.9
18.8
18.5
58.3
55.1
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表