KQB2T-F - 双管T型接头
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
KQB2-F 符合FDA/金属快换接头
KQB2-F 适用管子:公制尺寸 连接螺纹:M,R,Rc
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kqb2_f/kqb2_f/kqb2t_f_mbt.prj},{NB=KQB2T08-01-F},{OD=8},{ODX=8.0},{RM=1/8},{MODEL=KQB2T08-01-F},{H=12},{D=13.7},{L1=18.6},{L2=18.3},{A=23.3},{M=16.1},{EA=26.3},{CNSMASSEXACT=20.0},{RA=0},{RP=0.0},{ND=9.728},{LH1=2.0},{LH2=3.2},{LH3=1.7},{LH4=5.0},{LH5=5.0},{LV1=15.2},{LV2=5.25},{LV3=4.0},{LV4=0.350},{LV5=1.3},{DV1=13.4},{DV2=11.0},{DV3=13.4},{DV4=10.8},{DV5=7.6},{DV6=0.0},{DH1=8.1},{DH2=12.0},{DH3=0.0},{R1=0.66},{R2=0.70},{R1X=6.7},{R2Y=3.1},{LT1=1.7},{LT2=2.5},{LT3=1.4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
明細表
OD
适合管子外径
[mm]
RM
连接螺纹 R,M
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H
六角对边
[mm]
D
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA
有效截面积
[mm^2]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KQB2T23-M5-F
ø3.2
M5x0.8
KQB2T23-M5-F
8
8.3
13.1
15.9
16.1
12.0
3.2
8.4
KQB2T23-01-F
ø3.2
1/8
KQB2T23-01-F
10
8.3
13.6
14.9
17.2
12.0
3.4
9.6
KQB2T23-02-F
ø3.2
1/4
KQB2T23-02-F
14
8.3
13.6
18.7
19.4
12.0
3.4
18.4
KQB2T04-M5-F
ø4
M5x0.8
KQB2T04-M5-F
8
9.1
13.7
16.3
16.9
12.6
4.5
9.3
KQB2T04-01-F
ø4
1/8
KQB2T04-01-F
10
9.1
14.4
15.3
18.0
12.6
6.0
10.6
KQB2T04-02-F
ø4
1/4
KQB2T04-02-F
14
9.1
14.4
19.1
20.2
12.6
6.0
19.4
KQB2T06-M5-F
ø6
M5x0.8
KQB2T06-M5-F
8
11.4
14.7
17.4
19.1
13.6
4.5
12.3
KQB2T06-01-F
ø6
1/8
KQB2T06-01-F
10
11.4
15.9
16.4
20.3
13.6
13.9
13.6
KQB2T06-02-F
ø6
1/4
KQB2T06-02-F
14
11.4
15.9
20.2
22.5
13.6
13.9
22.5
KQB2T06-03-F
ø6
3/8
KQB2T06-03-F
17
11.4
15.9
21.6
23.5
13.6
13.9
35.0
KQB2T08-01-F
ø8
1/8
KQB2T08-01-F
12
13.7
18.6
18.3
23.3
16.1
26.3
20.0
KQB2T08-02-F
ø8
1/4
KQB2T08-02-F
14
13.7
19.1
21.5
24.9
16.1
26.3
26.1
KQB2T08-03-F
ø8
3/8
KQB2T08-03-F
17
13.7
19.1
22.9
25.9
16.1
26.3
38.0
KQB2T10-01-F
ø10
1/8
KQB2T10-01-F
12
16.6
20.0
19.7
26.2
17.0
40.8
28.6
KQB2T10-02-F
ø10
1/4
KQB2T10-02-F
14
16.6
21.0
22.9
27.8
17.0
40.8
31.5
KQB2T10-03-F
ø10
3/8
KQB2T10-03-F
17
16.6
21.0
24.3
28.8
17.0
40.8
42.4
KQB2T10-04-F
ø10
1/2
KQB2T10-04-F
22
16.6
21.0
28.5
31.7
17.0
40.8
70.4
KQB2T12-02-F
ø12
1/4
KQB2T12-02-F
14
18.7
22.6
24.0
29.9
18.6
57.2
38.1
KQB2T12-03-F
ø12
3/8
KQB2T12-03-F
17
18.7
23.6
25.3
30.8
18.6
57.2
39.7
KQB2T12-04-F
ø12
1/2
KQB2T12-04-F
22
18.7
23.6
29.5
33.7
18.6
57.2
70.8
KQB2T16-03-F
ø16
3/8
KQB2T16-03-F
19
24.6
26.3
28.0
35.8
20.8
71.0
64.4
KQB2T16-04-F
ø16
1/2
KQB2T16-04-F
22
24.6
27.3
31.8
38.3
20.8
100.0
79.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表