KR
THK
电动引动器
紧凑系列
SKR/KR Intermediate Flanges
Powered by
CAD模型選擇
{thk/electrical_actuator/compact_series/intermediate_flanges/intermediate_flanges.prj},{NB=KR30_33_SKR33 INT-FLNG F33-R},{CNSORDERNO=KR30_33_SKR33 INT-FLNG F33-R},{H=42.0},{W=42.0},{T=9.0},{MH=22.00},{S=0},{SS=1},{MS=0.0},{CT=0.0},{CT2=2.0},{BT=30.0},{OD=54.0},{T1=15.500},{SH1=4x3.4/6.5/L4},{M1=0.0},{HS=3.4},{LH=6.5},{L=6.0},{MCY=8.00},{MCX=5.00},{MCD=0.00},{SH2=2xM3},{M2=3.0},{HS2=0.0},{LH2=0.0},{L2=0.0},{MCY1=20.0},{MCX2=3.68},{SH3=2xM3},{M3=3.0},{HS3=0.0},{TM=4x Ø 3.4 thru Ø 6.5 c-bore 4 depth},{TM2=2x M3 - PCD Ø 40},{TM3=2x M3},{Y=-35},{RS=0.0000},{ROTATION45=0},{ROTATION35=0},{WR=1},{MR45=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
KR_SKR20 INT-FLNG F20-M
KR_SKR20 INT-FLNG F20-M
KR_SKR20 INT-FLNG F20-N
KR_SKR20 INT-FLNG F20-N
KR_SKR20 INT-FLNG F20-Q
KR_SKR20 INT-FLNG F20-Q
KR_SKR20 INT-FLNG F20-R
KR_SKR20 INT-FLNG F20-R
KR_SKR20 INT-FLNG F20-S
KR_SKR20 INT-FLNG F20-S
KR_SKR20 INT-FLNG F20-TA0...
KR_SKR20 INT-FLNG F20-TA0...
KR_SKR26 INT-FLNG F26-M
KR_SKR26 INT-FLNG F26-M
KR_SKR26 INT-FLNG F26-N
KR_SKR26 INT-FLNG F26-N
KR_SKR26 INT-FLNG F26-Q
KR_SKR26 INT-FLNG F26-Q
KR_SKR26 INT-FLNG F26-R
KR_SKR26 INT-FLNG F26-R
KR_SKR26 INT-FLNG F26-S
KR_SKR26 INT-FLNG F26-S
KR26 INT-FLNG F26-T000
KR26 INT-FLNG F26-T000
KR26 INT-FLNG MPL15X0
KR26 INT-FLNG MPL15X0
KR30_33_SKR33 INT-FLNG F3...
KR30_33_SKR33 INT-FLNG F3...
KR30_33_SKR33 INT-FLNG F3...
KR30_33_SKR33 INT-FLNG F3...
KR30_33_SKR33 INT-FLNG F3...
KR30_33_SKR33 INT-FLNG F3...
KR30_33SKR33 INT-FLNG F33...
KR30_33SKR33 INT-FLNG F33...
KR30H_33_SKR33 INT-FLNG F...
KR30H_33_SKR33 INT-FLNG F...
KR33 INT-FLNG F33-TA001
KR33 INT-FLNG F33-TA001
KR33 INT-FLNG F33-TA014
KR33 INT-FLNG F33-TA014
KR33 INT-FLNG F33-TA028
KR33 INT-FLNG F33-TA028
KR33 INT-FLNG F33-TA109
KR33 INT-FLNG F33-TA109
KR45_46_SKR46 INT-FLNG F...
KR45_46_SKR46 INT-FLNG F...
KR45_46_SKR46 INT-FLNG F...
KR45_46_SKR46 INT-FLNG F...
KR45_46_SKR46 INT-FLNG F...
KR45_46_SKR46 INT-FLNG F...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表