KRB - Maniglia a ripresa
GAMM
5-Maniglie_a_ripresa
Maniglie_a_ripresa
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/5-maniglie_a_ripresa/maniglie_a_ripresa/krb.prj},{NB=6356020},{SHA256=M+8KJ3tGebEPtPuAfvUs++8f9TtCIgxsQt1bKzESvWE=},{INAME=6356020},{NAME=6356020},{NNCUSTOM=KRB},{NTCUSTOM=Maniglia a ripresa},{NBCUSTOM=6356020},{LINACUSTOM=6356020},{STEPFILE=6356020_KRB063.stp},{PNGFILE=KRB},{DWGFILE=KRB},{CODE=6356020},{MOD=KRB/63 M8},{L=63},{H=39},{A=25},{B=73},{H2=43},{F=21},{D=15},{H1=4},{E=13},{D1=M 8},{WGT=24},{MAT=Tecnopolimero nero, rinforzato con fibre di vetro. Finitura opaca. Bussola ottone foro cieco filettato.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
L
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
H2
[mm]
F
[mm]
D
[mm]
H1
[mm]
E
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
6355005
6355005
KRB/42 M4
42
29
19
50
32
17
12
3
9
M 4
11
Tecnopolimero nero, rinfo...
6355010
6355010
KRB/42 M5
42
29
19
50
32
17
12
3
9
M 5
11
Tecnopolimero nero, rinfo...
6355015
6355015
KRB/42 M6
42
29
19
50
32
17
12
3
9
M 6
11
Tecnopolimero nero, rinfo...
6356010
6356010
KRB/63 M5
63
39
25
73
43
21
15
4
13
M 5
23
Tecnopolimero nero, rinfo...
6356015
6356015
KRB/63 M6
63
39
25
73
43
21
15
4
13
M 6
23
Tecnopolimero nero, rinfo...
6356020
6356020
KRB/63 M8
63
39
25
73
43
21
15
4
13
M 8
24
Tecnopolimero nero, rinfo...
6357010
6357010
KRB/80 M8
80
48
30
92
54
27
19
6
15
M 8
44
Tecnopolimero nero, rinfo...
6357015
6357015
KRB/80 M10
80
48
30
92
54
27
19
6
16
M10
44
Tecnopolimero nero, rinfo...
6357020
6357020
KRB/80 M12
80
48
30
92
54
27
19
6
18
M12
45
Tecnopolimero nero, rinfo...
6358010
6358010
KRB/100 M12
100
58
36
115
66
30
25
8
18
M12
83
Tecnopolimero nero, rinfo...
6358015
6358015
KRB/100 M14
100
58
36
115
66
30
25
8
20
M14
84
Tecnopolimero nero, rinfo...
6358020
6358020
KRB/100 M16
100
58
36
115
66
30
25
8
20
M16
87
Tecnopolimero nero, rinfo...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表