Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
KSH plus - 유압 클램핑 포스 블록
SCHUNK
Workpiece clamping technology
고정력 블록
유압 클램핑 포스 블록
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/werkstueckspanntechnik/kraftspannbloecke/hydraulische_kraftspannbloecke/ksh_plus_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-1330215 KSH-Z plus 140 0},{IDNR=1330215},{TYP=KSH-Z plus 140},{ONLINE=Zur Produktseite},{HUB=0},{TYP1=2.000},{TYP2=15.000},{HOEHEB=59.500},{BACKE=1344342},{ABSTB=37.750},{HUBVERF=7.000},{VARIANTE=15.000},{PPATH=ksh_plus_asmsbl.prj},{HUBBAC=3},{SPAKRA=30.0},{MAXDRU=60},{WIEHOLSPA=0.01},{MAXBACHOE=60},{UEBVOLDOP=70},{SCHOEFZEI=1.0},{EIGENMASSE=9.1},{CNSCTN=},{EPIMID=62896}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 1. 1. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
KSH3-F - 유압식 2-죠 클램핑 포스 블록
SCHUNK
04.04.2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
설명
ⁿ/ₐ
HUBBAC
죠당 스트로크
[mm]
SPAKRA
고정력
[kN]
MAXDRU
최대 압력
[bar]
WIEHOLSPA
반복 정확도 바이스*
[mm]
MAXBACHOE
최대 죠 높이
[mm]
UEBVOLDOP
오일 소모/이중 스트로크
[cm³]
SCHOEFZEI
닫힘시/열림시 시간
[s]
EIGENMASSE
중량
[kg]
CNSCTN
관세 번호
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0405130 KSH plus 6...
0405130
KSH plus 64
2
4.5
60
0.01
60
10
0.5
1.5
84662098
SCHUNK-0405132 KSH-Z plus...
0405132
KSH-Z plus 64
2
4.5
60
0.01
60
10
0.5
1.5
84662098
SCHUNK-1313057 KSH-LH plu...
1313057
KSH-LH plus 64
4
4.5
120
0.01
60
10
0.5
1.5
84662098
SCHUNK-0405230 KSH plus 1...
0405230
KSH plus 100
2
18.0
60
0.01
60
30
1.0
5.0
84662098
SCHUNK-0405232 KSH-Z plus...
0405232
KSH-Z plus 100
2
18.0
60
0.01
60
30
1.0
5.0
84662098
SCHUNK-0405250 KSH-LH plu...
0405250
KSH-LH plus 100
6
16.0
120
0.01
60
30
1.0
5.0
84662098
SCHUNK-0405252 KSH-LH-Z p...
0405252
KSH-LH-Z plus 100
6
16.0
120
0.01
60
30
1.0
5.0
84662098
SCHUNK-1330215 KSH-Z plus...
1330215
KSH-Z plus 140
3
30.0
60
0.01
60
70
1.0
9.1
SCHUNK-1330216 KSH-LH plu...
1330216
KSH-LH plus 140
7
30.0
120
0.01
60
70
1.0
9.2
SCHUNK-1330217 KSH-LH-Z p...
1330217
KSH-LH-Z plus 140
7
30.0
120
0.01
60
70
1.0
9.2
84662098
SCHUNK-0405330 KSH plus 1...
0405330
KSH plus 160
3
45.0
60
0.02
60
100
1.5
14.0
84662098
SCHUNK-0405332 KSH-Z plus...
0405332
KSH-Z plus 160
3
45.0
60
0.02
60
100
1.5
14.0
84662098
SCHUNK-0405350 KSH-LH plu...
0405350
KSH-LH plus 160
8
40.0
120
0.02
60
100
1.5
14.0
84662098
SCHUNK-0405352 KSH-LH-Z p...
0405352
KSH-LH-Z plus 160
8
40.0
120
0.02
60
100
1.5
14.0
84662098
SCHUNK-0405550 KSH-LH plu...
0405550
KSH-LH plus 250
15
50.0
45
0.03
150
440
3.0
35.0
84662098
SCHUNK-0405552 KSH-LH-Z p...
0405552
KSH-LH-Z plus 250
15
50.0
45
0.03
150
440
3.0
35.0
84662098
SCHUNK-1330214 KSH plus 1...
1330214
KSH plus 140
3
30.0
60
0.01
60
70
1.0
9.1
84662098
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
KSH3-LH - 유압식 2-죠 클램핑 포스 블록
SCHUNK
04.04.2024
NST3 - 4-way Clamping Station for VERO-S Tombstones
SCHUNK
04.04.2024
SAT-KSF3 - 클램핑 장치가 있는 툼스톤
SCHUNK
01.12.2022
KSH3-F - 유압식 2-죠 클램핑 포스 블록
SCHUNK
04.04.2024
KTR - Top jaw blanks drilled
SCHUNK
22.11.2023
KSH3 - 유압식 2-죠 클램핑 포스 블록
SCHUNK
08.05.2024
K0806 - Subplates, grey cast iron with T-slots
KIPP
27.05.2024
AMF 6978CDA - Side clamping element with support
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
11.12.2023
SPA 40 RF - 클램핑 핀
SCHUNK
22.11.2023
KSP3 - 공압 클램핑 포스 블록
SCHUNK
04.04.2024
P2A*L - Manifolds for ISO 4401-03 (CETOP 03) valves with side ports
Duplomatic
03.06.2024
ROTA THW3 - 파워 선반 척
SCHUNK
05.03.2024
PE - Blanking plate
Duplomatic
03.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성