KT 95 - Minimum height, maximum force, hose cylinders with G1/8 charging port
Nitrogen Springs
Nitrogen gas Cylinders
KT
Powered by
CAD모델 선택
{nitrogen_springs/cilindri_ad_azoto/kt/rt_9500_asmtab.prj},{NB=KT95-50.3-C--(0)},{CU=50},{L=178},{LMIN=128},{RC=3},{D=150},{RD=90},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=1010.0},{S=63.62},{MAXSPEED=1.8},{W=11.51},{FB=190},{FBA=138.000},{FS2=MIN},{FS2A=MIN},{FCA=155},{FCQA=150.500},{FSA=260},{H=126},{FSD=80.000},{VERS=9500},{VER=118},{L3=24.500},{FS2B=MIN},{ED=1.000},{FT=MIN},{FS1=2.000},{S2=63.61725},{V2=1.00998},{P2=150},{OSM=9.000},{SPM=45},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=KT95-50.3-C},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature max
[°C]
KT95-19.3
KT95-19.3
19
116
97
3
150
90
150
20
9540
13135
15266
513.0
63.62
1.8
9.58
0
80
KT95-25.3
KT95-25.3
25
128
103
3
150
90
150
20
9540
13676
16106
609.0
63.62
1.8
9.95
0
80
KT95-32.3
KT95-32.3
32
142
110
3
150
90
150
20
9540
14157
16862
722.0
63.62
1.8
10.39
0
80
KT95-38.3
KT95-38.3
38
154
116
3
150
90
150
20
9540
14481
17376
818.0
63.62
1.8
10.76
0
80
KT95-50.3
KT95-50.3
50
178
128
3
150
90
150
20
9540
14968
18156
1010.0
63.62
1.8
11.51
0
80
KT95-63.3
KT95-63.3
63
204
141
3
150
90
150
20
9540
15341
18760
1218.0
63.62
1.8
12.32
0
80
KT95-75.3
KT95-75.3
75
228
153
3
150
90
150
20
9540
15597
19177
1411.0
63.62
1.8
13.07
0
80
KT95-80.3
KT95-80.3
80
238
158
3
150
90
150
20
9540
15686
19323
1491.0
63.62
1.8
13.38
0
80
KT95-100.3
KT95-100.3
100
278
178
3
150
90
150
20
9540
15970
19788
1811.0
63.62
1.8
14.63
0
80
KT95-125.3
KT95-125.3
125
328
203
3
150
90
150
20
9540
16216
20195
2212.0
63.62
1.8
16.19
0
80
KT95-19.3-C
KT95-19.3-C
19
116
97
3
150
90
0
20
0
0
0
513.0
63.62
1.8
9.58
0
80
KT95-25.3-C
KT95-25.3-C
25
128
103
3
150
90
0
20
0
0
0
609.0
63.62
1.8
9.95
0
80
KT95-32.3-C
KT95-32.3-C
32
142
110
3
150
90
0
20
0
0
0
722.0
63.62
1.8
10.39
0
80
KT95-38.3-C
KT95-38.3-C
38
154
116
3
150
90
0
20
0
0
0
818.0
63.62
1.8
10.76
0
80
KT95-50.3-C
KT95-50.3-C
50
178
128
3
150
90
0
20
0
0
0
1010.0
63.62
1.8
11.51
0
80
KT95-63.3-C
KT95-63.3-C
63
204
141
3
150
90
0
20
0
0
0
1218.0
63.62
1.8
12.32
0
80
KT95-75.3-C
KT95-75.3-C
75
228
153
3
150
90
0
20
0
0
0
1411.0
63.62
1.8
13.07
0
80
KT95-80.3-C
KT95-80.3-C
80
238
158
3
150
90
0
20
0
0
0
1491.0
63.62
1.8
13.38
0
80
KT95-100.3-C
KT95-100.3-C
100
278
178
3
150
90
0
20
0
0
0
1811.0
63.62
1.8
14.63
0
80
KT95-125.3-C
KT95-125.3-C
125
328
203
3
150
90
0
20
0
0
0
2212.0
63.62
1.8
16.19
0
80
KT95-19.3-E
KT95-19.3-E
19
116
97
3
150
90
0
20
0
0
0
513.0
63.62
1.8
9.58
0
80
KT95-25.3-E
KT95-25.3-E
25
128
103
3
150
90
0
20
0
0
0
609.0
63.62
1.8
9.95
0
80
KT95-32.3-E
KT95-32.3-E
32
142
110
3
150
90
0
20
0
0
0
722.0
63.62
1.8
10.39
0
80
KT95-38.3-E
KT95-38.3-E
38
154
116
3
150
90
0
20
0
0
0
818.0
63.62
1.8
10.76
0
80
KT95-50.3-E
KT95-50.3-E
50
178
128
3
150
90
0
20
0
0
0
1010.0
63.62
1.8
11.51
0
80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성