피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
KTBCW series (Square Flange Center Spigot-joint Double type)
TSK
Ball Bushing
Flange type
Powered by
CAD모델 선택
{tsk/ball_bushing/flange_type/ktbcw.prj},{NB=KTBCW-12UU},{ST=},{SEAL=2 seal},{SD=12},{D=21},{L=57},{DF=42},{E=32},{T=6},{DP=32},{F=4.5},{G=7.5},{H=4.1},{I=25.5},{P=15},{EM=15},{C=656},{CO=1195},{CHAM=0.7},{EXS=13.05},{EXB=19.05},{CHAM1=0.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
SEAL
Seal
ⁿ/ₐ
SD
Dimensions SD
[mm]
D
Dimensions D
[mm]
L
Dimensions L
[mm]
DF
Dimensions DF
[mm]
E
Dimensions E
[mm]
T
Dimensions T
[mm]
DP
Dimensions DP
[mm]
F
Dimensions F
[mm]
G
Dimensions G
[mm]
H
Dimensions H
[mm]
I
Dimensions I
[mm]
P
Perpendicularity
[μm]
EM
Eccentricity (MAX)
[μm]
C
Basic Load Rating
[N]
CO
Basic Load Rating
[N]
KTBCW-6UU
KTBCW-6UU
2 seal
6
12
35
28
22
5
20
3.5
6.0
3.1
15.0
15
15
323
529
KTBCW-8UU
KTBCW-8UU
2 seal
8
15
45
32
25
5
24
3.5
6.0
3.1
20.0
15
15
431
784
KTBCW-10UU
KTBCW-10UU
2 seal
10
19
55
40
30
6
29
4.5
7.5
4.1
24.5
15
15
588
1097
KTBCW-12UU
KTBCW-12UU
2 seal
12
21
57
42
32
6
32
4.5
7.5
4.1
25.5
15
15
656
1195
KTBCW-13UU
KTBCW-13UU
2 seal
13
23
61
43
34
6
33
4.5
7.5
4.1
27.5
15
15
813
1568
KTBCW-16UU
KTBCW-16UU
2 seal
16
28
70
48
37
6
38
4.5
7.5
4.1
32.0
15
15
1225
2352
KTBCW-20UU
KTBCW-20UU
2 seal
20
32
80
54
42
8
43
5.5
9.0
5.1
36.0
20
20
1401
2744
KTBCW-25UU
KTBCW-25UU
2 seal
25
40
112
62
50
8
51
5.5
9.0
5.1
52.0
20
20
1558
3136
KTBCW-30UU
KTBCW-30UU
2 seal
30
45
123
74
58
10
60
6.6
11.0
6.1
56.5
20
20
2489
5488
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성