피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
KTBW series (Square Flange Double type)
TSK
Ball Bushing
Flange type
Powered by
CAD모델 선택
{tsk/ball_bushing/flange_type/ktbw.prj},{NB=KTBW-13UU},{ST=},{SEAL=2 seal},{SD=13},{D=23},{L=61},{DF=43},{E=34},{T=6},{DP=33},{F=4.5},{G=7.5},{H=4.1},{P=15},{EM=15},{C=813},{CO=1568},{CHAM=0.7},{EXS=14.07},{EXB=20.05},{CHAM1=0.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
SEAL
Seal
ⁿ/ₐ
SD
Dimensions SD
[mm]
D
Dimensions D
[mm]
L
Dimensions L
[mm]
DF
Dimensions DF
[mm]
E
Dimensions E
[mm]
T
Dimensions T
[mm]
DP
Dimensions DP
[mm]
F
Dimensions F
[mm]
G
Dimensions G
[mm]
H
Dimensions H
[mm]
P
Perpendicularity
[μm]
EM
Eccentricity (MAX)
[μm]
C
Basic Load Rating
[N]
CO
Basic Load Rating
[N]
KTBW-6UU
KTBW-6UU
2 seal
6
12
35
28
22
5
20
3.5
6.0
3.1
15
15
323
529
KTBW-8UU
KTBW-8UU
2 seal
8
15
45
32
25
5
24
3.5
6.0
3.1
15
15
431
784
KTBW-10UU
KTBW-10UU
2 seal
10
19
55
40
30
6
29
4.5
7.5
4.1
15
15
588
1097
KTBW-12UU
KTBW-12UU
2 seal
12
21
57
42
32
6
32
4.5
7.5
4.1
15
15
656
1195
KTBW-13UU
KTBW-13UU
2 seal
13
23
61
43
34
6
33
4.5
7.5
4.1
15
15
813
1568
KTBW-16UU
KTBW-16UU
2 seal
16
28
70
48
37
6
38
4.5
7.5
4.1
15
15
1225
2352
KTBW-20UU
KTBW-20UU
2 seal
20
32
80
54
42
8
43
5.5
9.0
5.1
20
20
1401
2744
KTBW-25UU
KTBW-25UU
2 seal
25
40
112
62
50
8
51
5.5
9.0
5.1
20
20
1558
3136
KTBW-30UU
KTBW-30UU
2 seal
30
45
123
74
58
10
60
6.6
11.0
6.1
20
20
2489
5488
KTBW-35UU
KTBW-35UU
2 seal
35
52
135
82
64
10
67
6.6
11.0
6.1
25
25
2646
6272
KTBW-40UU
KTBW-40UU
2 seal
40
60
151
96
75
13
78
9.0
14.0
8.1
25
25
3430
8036
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
KTB series (Square Flange type)
TSK
15.09.2023
LME_L - Long Linear Bushing
Samick Precision
12.01.2022
Rectangular Flange Long Type LMK-L
THK CO.,LTD.
23.05.2024
CQ2-Z/CDQ2-Z - Compact Cylinder/Standard: Double Acting Single Rod
SMC Corporation
01.07.2024
21520-01 - Linear ball bearing with square flange, double bearing
norelem
26.06.2024
KTBI series (Square Flange Spigot-joint type)
TSK
15.09.2023
KTBCW series (Square Flange Center Spigot-joint Double type)
TSK
15.09.2023
FJUMT-02 - Tandem Flange, square, mm
igus
12.09.2022
TB series (Standard type)
TSK
15.09.2023
LMBM - Miniature Type Linear Guide
TSK
15.09.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성