KTLFS-M-A4-HD - Three Lobe Knob - Hygienic Design
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
旋钮
KTLFS - 三瓣旋钮
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/knob/ktlfs/ktlfs_m_a4_hd.prj},{NB=KTLFS-50-M10-A4-HD},{CN=KTLFS-50-M10-A4-HD},{D=50},{M=M10},{LF=18},{H=34.0},{S=17},{SD=21},{D1=21.8},{MASS=113},{NDM=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
D
直径 D
[mm]
M
螺纹
ⁿ/ₐ
LF
尺寸 Lf
[mm]
H
尺寸 H
[mm]
S
尺寸 s
[mm]
SD
直径 d
[mm]
D1
直径 d1
[mm]
KTLFS-40-M6-A4-HD
KTLFS-40-M6-A4-HD
40
M6
12
30.5
15
18
18.8
KTLFS-40-M8-A4-HD
KTLFS-40-M8-A4-HD
40
M8
15
30.5
15
18
18.8
KTLFS-50-M8-A4-HD
KTLFS-50-M8-A4-HD
50
M8
15
34.0
17
21
21.8
KTLFS-50-M10-A4-HD
KTLFS-50-M10-A4-HD
50
M10
18
34.0
17
21
21.8
KTLFS-40-M6-A4-HP-HD
KTLFS-40-M6-A4-HP-HD
40
M6
12
30.5
15
18
18.8
KTLFS-40-M8-A4-HP-HD
KTLFS-40-M8-A4-HP-HD
40
M8
15
30.5
15
18
18.8
KTLFS-50-M8-A4-HP-HD
KTLFS-50-M8-A4-HP-HD
50
M8
15
34.0
17
21
21.8
KTLFS-50-M10-A4-HP-HD
KTLFS-50-M10-A4-HP-HD
50
M10
18
34.0
17
21
21.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表