目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
KVJF KVJFX - 腳輪-輕載平底活動型
PRiCi FA
框架部品及配件
腳輪·支腳
Powered by
CAD模型選擇
{prici/eee/e12/kvjf_asmtab.prj},{NB=KVJF25-R},{LV1=No brake},{MAT1=Equivalent to SPHC},{MAT2=SPHC},{SUR=Galvanized},{MAT3=Equivalent to R},{MAT4=R},{VAR02=Bearing},{CODE=KVJF},{CODE1=KVJF_A},{CODE2=KVJF_B},{MYCODE=P_KVJF},{VAR10=25},{AV101=25,32,38,50,75,100},{FIX95=PDF},{FIX97=},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=},{AF972=},{AF973=},{PPATH=kvjf_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
MAT1
主體材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
MAT3
輪材質
ⁿ/ₐ
VAR02
輪固定管道
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
輪寬 G
[mm]
FIX04
安裝高度 H
[mm]
FIX26
轉動半徑 L
[mm]
FIX28
刹車轉動半徑 J
[mm]
FIX06
底板尺寸 E
[mm]
FIX08
底板尺寸 F
[mm]
FIX10
安裝尺寸 A
[mm]
FIX12
安裝尺寸 B
[mm]
FIX14
安裝尺寸 C
[mm]
FIX16
安裝尺寸 K
[mm]
FIX18
安裝孔 d
[mm]
FIX20
載荷(Kg) 聚氨酯 U
[kg]
FIX22
載荷(Kg) 橡膠 R
[kg]
FIX24
載荷(Kg) 尼龍 N
[kg]
KVJF50-U
KVJF50-U
無刹車
相當於SPHC
鍍鋅處理
相當於聚氨酯
無軸承
KVJF
20
77
52
86
60
49
46
45
35
30
6.5
25
30
35
KVJF25-R
KVJF25-R
無刹車
相當於SPHC
鍍鋅處理
相當於橡膠
軸承
KVJF
12
37
29
47
38
30
29
21
0
0
4.2
10
12
15
KVJFX50-U
KVJFX50-U
雙刹車
相當於SPHC
鍍鋅處理
相當於聚氨酯
無軸承
KVJFX
20
77
52
86
60
49
46
45
35
30
6.5
25
30
35
KVJFX25-R
KVJFX25-R
雙刹車
相當於SPHC
鍍鋅處理
相當於橡膠
軸承
KVJFX
12
37
29
47
38
30
29
21
0
0
4.2
10
12
15
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表