카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
KVJG KVJGX - Caster, light load flat bottom moving type (bearingless type)
PRiCi FA
Framework components
Casters , Leveling Mounts
Powered by
CAD모델 선택
{prici/eee/e12/kvjg_asmtab.prj},{NB=KVJG25-N},{LV1=No brake},{MAT1=Equivalent to SPHC},{MAT2=SPHC},{SUR=Galvanized},{MAT3=Equivalent to N},{MAT4=N},{FIX01=Bearingless},{CODE=KVJG},{CODE1=KVJG_A},{CODE2=KVJG_B},{MYCODE=P_KVJG},{VAR10=25},{AV101=25,32,38,50},{FIX95=PDF},{FIX97=},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=},{AF972=},{AF973=},{PPATH=kvjg_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
LV1
LV1 type
ⁿ/ₐ
MAT1
Material1
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
MAT3
Material2
ⁿ/ₐ
FIX01
Fixed way
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
G
[mm]
FIX04
H
[mm]
FIX20
L
[mm]
FIX22
J
[mm]
FIX06
E
[mm]
FIX08
F
[mm]
FIX10
A
[mm]
FIX12
B
[mm]
FIX14
d
[mm]
FIX16
Load(R)
[kg]
FIX18
Load(N)
[kg]
KVJG25-R
KVJG25-R
No brake
Equivalent to SPHC
Galvanized
Equivalent to R
Bearingless
KVJG
13
35.0
26
46
38
33
30
24
4.3
6
12
KVJG25-N
KVJG25-N
No brake
Equivalent to SPHC
Galvanized
Equivalent to N
Bearingless
KVJG
13
35.0
26
46
38
33
30
24
4.3
6
12
KVJGX25-R
KVJGX25-R
Double brake
Equivalent to SPHC
Galvanized
Equivalent to R
Bearingless
KVJGX
13
35.0
26
46
38
33
30
24
4.3
6
12
KVJGX25-N
KVJGX25-N
Double brake
Equivalent to SPHC
Galvanized
Equivalent to N
Bearingless
KVJGX
13
35.0
26
46
38
33
30
24
4.3
6
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성