目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
L系列直线型变径管接头,ISO 8434-1-RDS标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
连接管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/3_verbindungs_verschr/gerade_reduzier_verschr_l.prj},{NB=0712212000},{BZ=0712212000},{VK=24-S-L15-L12},{REIHE1=L 15 },{REIHE2=L 12 },{PN=PN 400},{KBOHRUNG=10.0},{LG=29.0},{L2=15.0},{SW1=24},{INFO=Katalog},{INFOPATH=gerade_reduzier_verschr_l},{ROHRAD1=15},{ROHRAD2=12},{KONUSD=15},{KONUST=7},{KONUSAD=17.3},{KGEW=M22x1,5},{NDMKONUS=22},{PKONUS=1.5},{I1=12},{F1=3},{H=0.0},{SW3=0},{SW4=0},{BAUL3=0.0},{KONUSD2=12},{KONUST2=7.0},{KONUSAD2=14.3},{KGEW2=M18x1,5},{NDMKONUS2=18},{PKONUS2=1.5},{I2=11},{F2=3},{H2=0.0},{BAUL4=0.0},{VER=1},{CTRL=1},{L1=0.0},{PAGES=119}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
REIHE2
管道外径 d2
[mm]
PN
压力
[bar]
KBOHRUNG
dy
[mm]
LG
lg
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
SW1
扳手开口尺寸 SW1
[mm]
0711122000
0711122000
24-S-LL6-LL4
LL 6
LL 4
PN 100
3.0
20.0
10.5
11
0711182000
0711182000
24-S-LL8-LL4
LL 8
LL 4
PN 100
3.0
22.0
12.5
12
0711192000
0711192000
24-S-LL8-LL6
LL 8
LL 6
PN 100
4.5
22.0
11.0
12
0712062000
0712062000
24-S-L8-L6
L 8
L 6
PN 500
4.0
25.0
11.0
14
0712122000
0712122000
24-S-L10-L6
L 10
L 6
PN 500
4.0
26.0
12.0
17
0712112000
0712112000
24-S-L10-L8
L 10
L 8
PN 500
6.0
26.0
12.0
17
0712182000
0712182000
24-S-L12-L6
L 12
L 6
PN 400
4.0
27.0
13.0
19
0712172000
0712172000
24-S-L12-L8
L 12
L 8
PN 400
6.0
27.0
13.0
19
0712162000
0712162000
24-S-L12-L10
L 12
L 10
PN 400
8.0
28.0
14.0
19
0712242000
0712242000
24-S-L15-L6
L 15
L 6
PN 400
4.0
28.0
14.0
24
0712232000
0712232000
24-S-L15-L8
L 15
L 8
PN 400
6.0
28.0
14.0
24
0712222000
0712222000
24-S-L15-L10
L 15
L 10
PN 400
8.0
29.0
15.0
24
0712212000
0712212000
24-S-L15-L12
L 15
L 12
PN 400
10.0
29.0
15.0
24
0712292000
0712292000
24-S-L18-L8
L 18
L 8
PN 400
6.0
29.0
14.5
27
0712282000
0712282000
24-S-L18-L10
L 18
L 10
PN 400
8.0
30.0
15.5
27
0712272000
0712272000
24-S-L18-L12
L 18
L 12
PN 400
10.0
30.0
15.5
27
0712262000
0712262000
24-S-L18-L15
L 18
L 15
PN 400
12.0
31.0
16.5
27
0712342000
0712342000
24-S-L22-L10
L 22
L 10
PN 250
8.0
32.0
17.5
32
0712332000
0712332000
24-S-L22-L12
L 22
L 12
PN 250
10.0
32.0
17.5
32
0712322000
0712322000
24-S-L22-L15
L 22
L 15
PN 250
12.0
33.0
18.5
32
0712312000
0712312000
24-S-L22-L18
L 22
L 18
PN 250
15.0
33.0
18.0
32
0711822000
0711822000
24-S-L28-L10
L 28
L 10
PN 250
8.0
33.0
18.5
41
0712392000
0712392000
24-S-L28-L12
L 28
L 12
PN 250
10.0
33.0
18.5
41
0712382000
0712382000
24-S-L28-L15
L 28
L 15
PN 250
12.0
34.0
19.5
41
0712372000
0712372000
24-S-L28-L18
L 28
L 18
PN 250
15.0
34.0
19.0
41
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
S系列直线型变径管接头,ISO 8434-1-RDS标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
L系列弯型管接头,ISO 8434-1-E标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
L系列直线式管接头,ISO 8434-1-S标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
L系列T型三通变径管接头,ISO 8434-1-RDBT标准型 - 按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准的三端管道连接
VOSS
11.04.2023
L系列变径接套 - 带用于锁紧的六边型,已预装有套管
VOSS
11.04.2023
套接螺帽 - 管道连接件,DIN 3870-ALL标准型,ISO 8434-1-N标准型
VOSS
11.04.2023
L系列带密封圆锥的直线型变径管接头,ISO 8434-1-RDSW标准型 - 根据DIN 2353 / ISO 8434-1的管道连接,密封圆锥与DI...
VOSS
11.04.2023
Gerade Einschraubverschraubungen L-Reihe, ISO 8434-1-Form E - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺...
VOSS
11.04.2023
S系列直线式管接头,ISO 8434-1-S标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
直线式长通道管接头,ISO 8434-1-BHS LN标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
带密封圆锥的直线式连接 - 两侧密封圆锥与DIN 3861 / ISO 8434-1的W型钻孔形式相匹配
VOSS
11.04.2023
L系列T型三通管接头,ISO 8434-1-T标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
Straight male stud couplings L-series, DIN 2353 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,锥形
VOSS
11.04.2023
端直通接头 - 固定螺纹:惠氏管螺纹,圆柱形, 通过密封边沿密封
VOSS
11.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表