目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
L系列直线型旋进式管接头,ISO 6149标准型 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹(ISO 6149),圆柱形,通过O型环密封
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
旋进式管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/gerade_einschr_iso6149_l.prj},{NB=0146012009},{BZ=0146012009},{VK=24-SDSC-L6-M14F-ES4},{REIHE1=L 6},{ROHRAD=6.0},{RHR=-},{GEWD2=M 14 x 1,5},{P=1.5},{D2=14.0},{PN=PN 500},{EINBD=18.800},{KBOHRUNG=4.000},{LG=28.0},{L2=10.0},{SW1=19},{I=11.0},{AM=35},{INFO=Katalog},{INFOPAGE=gerade_einschr_iso6149_l},{KONUSD=0.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=0.000},{KGEW=M12x1,5},{NDMKONUS=12.000},{PKONUS=1.500},{I1=10.000},{F1=3.000},{H=14.500},{EINF1=3.000},{A2=2.500},{ORING=11,3x2,2},{ORINGD=2.200},{L1=24.5},{SW3=14},{CTRL=2},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000},{V=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
RHR
d1 x s
[mm]
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
PN
压力
[bar]
EINBD
d8
[mm]
KBOHRUNG
dx
[mm]
LG
总长度
ⁿ/ₐ
L2
长度 l2
[mm]
SW1
扳手开口尺寸 SW1
[mm]
I
螺纹长度 i
[mm]
AM
扭矩 -10%
[Nm]
0746002000
0746002000
24-SDS-L6-M10F
L 6
-
M 10 x 1
PN 500
13.800
4.000
25.0
9.5
14
8.5
15
0746012000
0746012000
24-SDS-L6-M14F
L 6
-
M 14 x 1,5
PN 500
18.800
4.000
28.0
10.0
19
11.0
35
0746092000
0746092000
24-SDS-L8-M10F
L 8
-
M 10 x 1
PN 500
13.800
4.000
25.5
10.0
17
8.5
15
0746052000
0746052000
24-SDS-L8-M12F
L 8
-
M 12 x 1,5
PN 500
16.800
6.000
28.0
10.0
17
11.0
25
0746072000
0746072000
24-SDS-L8-M14F
L 8
-
M 14 x 1.5
PN 500
16.800
6.000
28.0
10.0
19
11.0
35
0746062000
0746062000
24-SDS-L8-M18F
L 8
-
M 18 x 1.5
PN 400
23.800
6.000
31.0
11.5
24
12.5
45
0746082000
0746082000
24-SDS-L10-M10F
L 10
-
M 10 x 1
PN 500
13.800
4.000
26.5
11.0
17
8.5
15
0746122000
0746122000
24-SDS-L10-M12F
L 10
-
M 12 x 1.5
PN 500
16.800
6.000
29.0
11.0
17
11.0
25
0746102000
0746102000
24-SDS-L10-M14F
L 10
-
M 14 x 1,5
PN 500
18.800
7.000
29.0
11.0
19
11.0
35
0746132000
0746132000
24-SDS-L10-M16F
L 10
-
M 16 x 1,5
PN 400
21.800
8.000
31.0
12.5
22
11.5
40
0746142000
0746142000
24-SDS-L10-M18F
L 10
-
M 18 x 1,5
PN 400
23.800
8.000
32.0
12.5
24
12.5
45
0746112000
0746112000
24-SDS-L10-M22F
L 10
-
M 22 x 1,5
PN 400
26.800
7.000
34.0
14.0
27
13.0
60
0746162000
0746162000
24-SDS-L12-M12F
L 12
-
M 12 x 1,5
PN 400
16.800
6.000
30.5
12.5
19
11.0
25
0746172000
0746172000
24-SDS-L12-M14F
L 12
-
M 14 x 1,5
PN 400
18.800
7.000
31.0
13.0
19
11.0
35
0746152000
0746152000
24-SDS-L12-M16F
L 12
-
M 16 x 1,5
PN 400
21.800
9.000
31.0
12.5
22
11.5
40
0746192000
0746192000
24-SDS-L12-M18F
L 12
-
M 18 x 1,5
PN 400
23.800
9.000
32.0
12.5
24
12.5
45
0746182000
0746182000
24-SDS-L12-M22F
L 12
-
M 22 x 1,5
PN 400
26.800
10.000
34.0
14.0
27
13.0
60
0746212000
0746212000
24-SDS-L15-M14F
L 15
-
M 14 x 1,5
PN 400
18.800
7.000
31.5
13.5
24
11.0
35
0746242000
0746242000
24-SDS-L15-M16F
L 15
-
M 16 x 1.5
PN 400
21.800
9.000
32.5
14.0
22
11.5
40
0746202000
0746202000
24-SDS-L15-M18F
L 15
-
M 18 x 1,5
PN 400
23.800
11.000
33.0
13.5
24
12.5
45
0746222000
0746222000
24-SDS-L15-M22F
L 15
-
M 22 x 1,5
PN 400
26.800
12.000
35.0
15.0
27
13.0
60
0746262000
0746262000
24-SDS-L18-18MF
L 18
-
M 18 x 1.5
PN 400
23.800
11.000
34.5
14.5
27
12.5
45
0746252000
0746252000
24-SDS-L18-M22F
L 18
-
M 22 x 1,5
PN 400
26.800
14.000
35.0
14.5
27
13.0
60
0746312000
0746312000
24-SDS-L22-M22F
L 22
-
M 22 x 2
PN 400
26.800
14.000
37.0
16.5
32
13.0
60
0746302000
0746302000
24-SDS-L22-M27F
L 22
-
M 27 x 2
PN 250
31.800
18.000
40.0
16.5
32
16.0
100
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表