카탈로그: Sakai Manufacturing Co., Ltd.
생성됨: 18.04.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Sakai Manufacturing Co., Ltd.
LAS-C
Sakai Manufacturing Co., Ltd.
Precision shaft fitting series
Leaf spring type
Powered by
CAD모델 선택
{sakai_mfg/precision_shaft_fitting_series/leaf_spring_type/las_c_asmtab.prj},{NB=LAS-25C-6x6},{AT=2.80},{AE=0.02},{AD=1.0},{AAD=±0.15},{MRS=10000},{TRO=1764},{TRL=3700},{ASC=50},{MOI=2.31×10^-6},{MA=27},{SHD1=6.000},{SHD2=6.000},{SHD1X=6,6.35,7,8,9,9.525,10},{D=6-10},{A=25},{P=8.5},{L=23.4},{S=11.7},{J=11.0},{G=1.4},{M=M3},{MX=3.0},{VER=4},{MXX=2.400},{MXX1=0.0},{PPATH=las_c/las_c_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
AT
Allowable torque
[Nm]
AE
Allowable eccentricity
[mm]
AD
Allowable declination (one side)
[deg]
AAD
Allowable axial displacement
[mm]
MRS
Maximum rotation speed
[min^-1]
TRO
Torsional rigidity-overall
[Nm/rad]
TRL
Torsional rigidity-leaf spring only
[Nm/rad]
ASC
Axial spring constant
[N/mm]
MOI
Moment of inertia
[kgm^2]
MA
Mass
[g]
A
Dimension
[mm]
P
Dimension
[mm]
L
Dimension
[mm]
S
Dimension
[mm]
J
Dimension
[mm]
G
Dimension
[mm]
M
Screw size
ⁿ/ₐ
LAS-12C-3x3
LAS-12C-3x3
0.25
0.01
0.5
±0.04
10000
264
400
20
0.06×10^-6
3
12
5.5
12.4
6.2
5.9
0.6
M1.6
LAS-15C-3x3
LAS-15C-3x3
0.60
0.01
0.5
±0.05
10000
392
1400
176
0.22×10^-6
7
15
5.5
16.2
8.1
7.7
0.8
M2
LAS-20C-4x4
LAS-20C-4x4
1.30
0.02
1.0
±0.13
10000
980
2400
78
0.79×10^-6
14
20
6.5
18.8
9.4
8.9
1.0
M2.5
LAS-25C-6x6
LAS-25C-6x6
2.80
0.02
1.0
±0.15
10000
1764
3700
50
2.31×10^-6
27
25
8.5
23.4
11.7
11.0
1.4
M3
LAS-30C-6x6
LAS-30C-6x6
3.60
0.02
1.0
±0.20
10000
2940
4300
30
4.89×10^-6
37
30
11.5
24.4
12.2
11.5
1.4
M3
LAS-35C-8x8
LAS-35C-8x8
5.00
0.02
1.0
±0.23
10000
5880
10800
50
1.01×10^-5
55
35
13.0
27.0
13.5
12.5
2.0
M3
LAS-40C-10x10
LAS-40C-10x10
6.00
0.02
1.0
±0.27
10000
7840
12600
40
1.94×10^-5
79
40
16.0
31.2
15.6
14.6
2.0
M3
LAS-48C-10x10
LAS-48C-10x10
12.00
0.02
1.0
±0.32
10000
12000
25600
58
0.47×10^-4
136
48
18.0
38.6
19.3
17.0
4.6
M4
LAS-58C-12x12
LAS-58C-12x12
25.00
0.02
1.0
±0.39
10000
24000
51400
58
1.23×10^-4
254
58
21.0
44.8
22.4
20.0
4.8
M5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성