suomi
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Univer
생성됨: 19.04.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Univer
LCE 350 - Electric locating clamps
Univer
Univer clamps
Electrical power clamps
Electric locating clamps_LCE serie
LCE_350
Powered by
CAD모델 선택
{univer/univer_clamps/e_clamps/unita_di_centraggio_elettrica/lce/lce_350_tab.prj},{NB=LCE350AER10(0)},{SR=Electric locating clamps},{BS=350},{RT=A},{VP=E},{VP2='E','east,standard','O','west','N','north','S','south'},{VP3='.','without'},{TYP=Raschiastelo in acciaio inox},{MC=1},{HUB=0},{B1=49.5},{B2=60},{B3=30},{B4=4},{B5=6},{B6=42.8},{B7=30},{B8=30},{B9=101.5},{B10=32.5},{B11=46.5},{B14=45},{D1=M8},{D2=M8},{D3=8},{D4=8},{D5=25},{D6=40},{L1MAX=275.5},{L1=150},{L2=124},{L4=10},{L5=30},{L6=10},{L7=55},{L8=11},{L9=32},{L10=27},{L11=27},{L12=11},{L13=32},{L14=42}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
C
Code
ⁿ/ₐ
SR
Series
ⁿ/ₐ
BS
Bore size
[mm]
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
Width
[mm]
B2
Width ±0.2
[mm]
B3
Width
[mm]
B4
Width
[mm]
B5
Width
[mm]
B6
Width
[mm]
B7
Width
[mm]
B8
Width
[mm]
B9
Width
[mm]
B10
Width ±0.02
[mm]
B11
Width
[mm]
B12
Width ±0.05
[mm]
B13
Width
[mm]
B14
Width
[mm]
B15
Width +0.1/+0.05
[mm]
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D3
Diameter H7
[mm]
D4
Diameter H7
[mm]
D5
Diameter f7
[mm]
D6
Diameter f7
[mm]
D7
Diameter H7
[mm]
D8
Diameter
[mm]
D9
Thread
ⁿ/ₐ
D10
Thread
ⁿ/ₐ
D11
Diameter H11
[mm]
L1MAX
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length +0.1/+0.05
[mm]
L4
Length
[mm]
L5
Length ±0.1
[mm]
L6
Length
[mm]
L7
Length +0.1/0
[mm]
L8
Length ±0.1
[mm]
L9
Length ±0.1
[mm]
L10
Length ±0.05
[mm]
L11
Length ±0.05
[mm]
L12
Length ±0.1
[mm]
L13
Length ±0.1
[mm]
L14
Length
[mm]
L15
Length
[mm]
L16
Length
[mm]
L17
Length ±0.02
[mm]
L18
Length
[mm]
L19
Length
[mm]
L20
Length
[mjm]
L21
Length
[mm]
LCE350AER10
LCE350
Electric locating clamps
350
Inox steel rodscraper
49.5
60
30
4
6
42.8
30
30
101.5
32.5
46.5
3
13
45
-
M8
M8
8
8
25
40
6
9
-
-
-
275.5
150
124
-
10
30
10
55
11
32
27
27
11
32
42
70
30
30
50
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성