LDMS LW - 夹紧手柄(平垫圈装入型)
NBK (锅屋百迪株式会社)
机械要素零件
手柄
LDMS-LW - 夹紧手柄(平垫圈装入型)
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/man_machine_elements/lever/ldms_lw/ldms_lw.prj},{NB=LDMS-6-50-LW20-SG},{CN=LDMS-6-50-LW20-SG},{M=M6},{LM=50},{R=45},{H=34},{H1=37.5},{H2=24.5},{S=4.0},{D=13.0},{D1=10.0},{DW=20},{TW=2},{S1=5},{NOT=18},{FMAX=100},{PMAX=5.5},{MASS=47},{COLOR=Silver},{L1=10.500},{L2=4.000},{L3=54.000},{L4=1.500},{L5=11.500},{L6=7.000},{NDM=6.000},{KDM=4.773}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
LM
螺纹长度
[mm]
R
尺寸 R
[mm]
H
尺寸 H
[mm]
H1
尺寸 H'
[mm]
H2
尺寸 h
[mm]
S
尺寸 s
[mm]
D
直径 D
[mm]
D1
直径 d
[mm]
DW
直径 Dw
[mm]
TW
尺寸 tw
[mm]
S1
尺寸 s1
[mm]
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
FMAX
最大负载
[N]
PMAX
最大紧固力
[kN]
COLOR
手柄的颜色
ⁿ/ₐ
LDMS-5-12-LW20-BK
LDMS-5-12-LW20-BK
M5
12
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
20
2
4
18
60
3.9
亚光黑
LDMS-5-12-LW20-OR
LDMS-5-12-LW20-OR
M5
12
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
20
2
4
18
60
3.9
亚光橙
LDMS-5-12-LW20-RD
LDMS-5-12-LW20-RD
M5
12
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
20
2
4
18
60
3.9
亚光红
LDMS-5-12-LW20-SG
LDMS-5-12-LW20-SG
M5
12
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
20
2
4
18
60
3.9
亚光银
LDMS-5-16-LW20-BK
LDMS-5-16-LW20-BK
M5
16
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
20
2
4
18
60
3.9
亚光黑
LDMS-5-16-LW20-OR
LDMS-5-16-LW20-OR
M5
16
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
20
2
4
18
60
3.9
亚光橙
LDMS-5-16-LW20-RD
LDMS-5-16-LW20-RD
M5
16
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
20
2
4
18
60
3.9
亚光红
LDMS-5-16-LW20-SG
LDMS-5-16-LW20-SG
M5
16
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
20
2
4
18
60
3.9
亚光银
LDMS-5-20-LW20-BK
LDMS-5-20-LW20-BK
M5
20
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
20
2
4
18
60
3.9
亚光黑
LDMS-5-20-LW20-OR
LDMS-5-20-LW20-OR
M5
20
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
20
2
4
18
60
3.9
亚光橙
LDMS-5-20-LW20-RD
LDMS-5-20-LW20-RD
M5
20
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
20
2
4
18
60
3.9
亚光红
LDMS-5-20-LW20-SG
LDMS-5-20-LW20-SG
M5
20
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
20
2
4
18
60
3.9
亚光银
LDMS-5-25-LW20-BK
LDMS-5-25-LW20-BK
M5
25
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
20
2
4
18
60
3.9
亚光黑
LDMS-5-25-LW20-OR
LDMS-5-25-LW20-OR
M5
25
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
20
2
4
18
60
3.9
亚光橙
LDMS-5-25-LW20-RD
LDMS-5-25-LW20-RD
M5
25
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
20
2
4
18
60
3.9
亚光红
LDMS-5-25-LW20-SG
LDMS-5-25-LW20-SG
M5
25
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
20
2
4
18
60
3.9
亚光银
LDMS-5-32-LW20-BK
LDMS-5-32-LW20-BK
M5
32
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
20
2
4
18
60
3.9
亚光黑
LDMS-5-32-LW20-OR
LDMS-5-32-LW20-OR
M5
32
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
20
2
4
18
60
3.9
亚光橙
LDMS-5-32-LW20-RD
LDMS-5-32-LW20-RD
M5
32
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
20
2
4
18
60
3.9
亚光红
LDMS-5-32-LW20-SG
LDMS-5-32-LW20-SG
M5
32
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
20
2
4
18
60
3.9
亚光银
LDMS-5-40-LW20-BK
LDMS-5-40-LW20-BK
M5
40
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
20
2
4
18
60
3.9
亚光黑
LDMS-5-40-LW20-OR
LDMS-5-40-LW20-OR
M5
40
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
20
2
4
18
60
3.9
亚光橙
LDMS-5-40-LW20-RD
LDMS-5-40-LW20-RD
M5
40
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
20
2
4
18
60
3.9
亚光红
LDMS-5-40-LW20-SG
LDMS-5-40-LW20-SG
M5
40
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
20
2
4
18
60
3.9
亚光银
LDMS-5-50-LW20-BK
LDMS-5-50-LW20-BK
M5
50
45
34
37.5
24.5
4.0
13.0
10.0
20
2
4
18
60
3.9
亚光黑
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SNFS-SD - 十字槽小头埋头小螺钉
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SK - 超级旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SSHS - 内六角超短头螺栓(不锈钢制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
KSM - 凸轮式旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
HKL 夹紧手柄型
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SQW/SQWS - 球面垫圈
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
MBA
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
LDM - 紧固手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
XGT-CS - Rubber - type Flexible Coupling
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
XGS
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SNSS - 内六角螺栓(英制螺丝)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SSTS - 梅花槽超短头螺栓(不锈钢制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
MJT-C
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
D - 喇叭型手轮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表