Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
LEG - 电动二指平动机械手 - 长行程机械手
SCHUNK
抓取系统
平动机械手
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/greiftechnik/parallelgreifer/leg_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0308051 LEG 520-2-15-2-10X3-B, 00ohneohneohne0},{IDNR=0308051},{TYP1=2.000},{TYP2=1.000},{TYP3=0.000},{TYP4=0.000},{TYP5=1.000},{TYP6=1.000},{TYP7=0.000},{TYP8=0.000},{TYP9=0.000},{TYP11=0.000},{TYP10=0.000},{TYPEN=6.000},{HUBBACKE=161.000},{HUBMAX=161.000},{HUBMAXLI=161.000},{TYPADB=0.000},{ANZAHLM=2.000},{LSTW=62.000},{ELLGB=1.000},{E1MOTORX=0.000},{EMOTORZ=0.000},{EMOTORY=0.000},{BOSCH=0.000},{EINBAUMAS=0.000},{GESCHWINDIGKEIT=276},{BESCHLEUNIGUNG=1500},{WERKSTUECKGEWIC=7.500},{FINGERLAENGE=600},{MASSEFINGER=10},{EIGENMASSE=6.400},{SCHUTZART=20},{TYP=LEG 520-2-15-2-10X3-B},{ONLINE=Zur Produktseite},{HUBRE=0},{HUBLI=0},{MAS=ohne},{ADB=ohne},{ISOFLA=ohne},{ZH=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
HUBBACKE
单指行程
[mm]
GREIFKRAFT
最小/最大抓取力
[N]
SCHLIESS
闭合/打开时间
[s]
GESCHWINDIGKEIT
最大速度
[mm/s]
BESCHLEUNIGUNG
最大加速度
[mm/s^2]
WERKSTUECKGEWIC
建议工件重量
[kg]
WEIDERHOLGENAUI
重复精度
[mm]
FINGERLAENGE
最大允许手指长度
[mm]
MASSEFINGER
每机械手手指的最大允许质量
[kg]
EIGENMASSE
重量
[kg]
UMGEBUNGSTEMPER
最低/最高环境温度
[°C]
SCHUTZART
防护等级 IP
ⁿ/ₐ
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0308040 LEG 400-1-...
0308040
LEG 400-1-15-2-10X3-B
101.000
300/1050
0.55/0.55
276
1500
5.250
0.05
600
10
5.400
5/55
20
84798997
SCHUNK-0308041 LEG 400-2-...
0308041
LEG 400-2-15-2-10X3-B
101.000
300/1500
0.55/0.55
276
1500
7.500
0.05
600
10
5.400
5/55
20
84798997
SCHUNK-0308042 LEG 400-1-...
0308042
LEG 400-1-15-2-10X3-MSM03...
101.000
300/1050
0.55/0.55
276
1500
5.250
0.05
600
10
6.900
5/55
20
84798997
SCHUNK-0308043 LEG 400-2-...
0308043
LEG 400-2-15-2-10X3-MSM03...
101.000
300/1500
0.55/0.55
276
1500
7.500
0.05
600
10
8.300
5/55
20
84798997
SCHUNK-0308050 LEG 520-1-...
0308050
LEG 520-1-15-2-10X3-B
161.000
300/1050
0.73/0.73
276
1500
5.250
0.05
600
10
6.400
5/55
20
84798997
SCHUNK-0308051 LEG 520-2-...
0308051
LEG 520-2-15-2-10X3-B
161.000
300/1500
0.73/0.73
276
1500
7.500
0.05
600
10
6.400
5/55
20
84798997
SCHUNK-0308052 LEG 520-1-...
0308052
LEG 520-1-15-2-10X3-MSK03...
161.000
300/1050
0.73/0.73
276
1500
5.250
0.05
600
10
8.200
5/55
20
84798997
SCHUNK-0308053 LEG 520-2-...
0308053
LEG 520-2-15-2-10X3-MSK03...
161.000
300/1500
0.73/0.73
276
1500
7.500
0.05
600
10
9.900
5/55
20
84798997
SCHUNK-0308060 LEG 760-1-...
0308060
LEG 760-1-15-2-10X3-B
281.000
300/1050
1.2/1.2
276
1500
5.250
0.05
600
10
7.900
5/55
20
84798997
SCHUNK-0308061 LEG 760-2-...
0308061
LEG 760-2-15-2-10X3-B
281.000
300/1500
1.2/1.2
276
1500
7.500
0.05
600
10
7.900
5/55
20
84798997
SCHUNK-0308062 LEG 760-1-...
0308062
LEG 760-1-15-2-10X3-MSK03...
281.000
300/1050
1.2/1.2
276
1500
5.250
0.05
600
10
9.700
5/55
20
84798997
SCHUNK-0308063 LEG 760-2-...
0308063
LEG 760-2-15-2-10X3-MSK03...
281.000
300/1500
1.2/1.2
276
1500
7.500
0.05
600
10
11.400
5/55
20
84798997
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表