magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
LFMBA (USA) - 미세 필터 조합
Festo
제품 (A - Z)
L
LFMBA
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/l/lfmba/lfmba_npt_asmtab.prj},{NB=173747 LFMBA-3/8-D-MIDI-A-NPT},{TNR=173747},{TYP=LFMBA-3/8-D-MIDI-A-NPT},{INFO=2023-06-30},{V=1.000},{GR=3.000},{B1=140.000},{B2=125.000},{B3=55.000},{B4=110.000},{D1=3/8 NPT},{D3=M5},{D6=52.000},{H1=32.000},{H2=22.000},{L1=179.000},{L2=151.000},{L3=80.000},{L8=15.000},{L9=19.000},{T1=8.000},{SW2=24.000},{CNSMASSEXACT=1.300},{PLZ1=LFMB-3/8-D-MIDI-A-NPT},{BEF1=LF/LOE-D-MIDI},{PLZ2=LFMA-3/8-D-MIDI-A-NPT},{BEF2=FRB-D-MIDI},{ST=2.000},{ANSCH=14.000},{PPATH=../../f/frc/assemblies/lfmba_asmtpl.prj},{EOLDATE=30.06.2023},{GTIN=4052568314170}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2023. 6. 30. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
GR
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D3
ⁿ/ₐ
D6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
T1
[mm]
SW2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
173740 LFMBA-1/8-D-MINI-N...
173740
LFMBA-1/8-D-MINI-NPT
2.000
104.000
92.000
40.000
80.000
1/8 NPT
M4
38.000
20.000
11.000
144.000
124.000
60.000
15.000
19.000
7.000
22.000
0.500
4052568314101
173741 LFMBA-1/8-D-MINI-A...
173741
LFMBA-1/8-D-MINI-A-NPT
2.000
104.000
92.000
40.000
80.000
1/8 NPT
M4
38.000
20.000
11.000
144.000
124.000
60.000
15.000
19.000
7.000
22.000
0.500
4052568314118
173742 LFMBA-1/4-D-MINI-N...
173742
LFMBA-1/4-D-MINI-NPT
2.000
104.000
92.000
40.000
80.000
1/4 NPT
M4
38.000
20.000
11.000
144.000
124.000
60.000
15.000
19.000
7.000
22.000
0.500
4052568314125
173743 LFMBA-1/4-D-MINI-A...
173743
LFMBA-1/4-D-MINI-A-NPT
2.000
104.000
92.000
40.000
80.000
1/4 NPT
M4
38.000
20.000
11.000
144.000
124.000
60.000
15.000
19.000
7.000
22.000
0.500
4052568314132
173744 LFMBA-3/8-D-MINI-N...
173744
LFMBA-3/8-D-MINI-NPT
2.000
110.000
92.000
40.000
80.000
3/8 NPT
M4
38.000
20.000
11.000
144.000
124.000
60.000
15.000
19.000
7.000
22.000
0.500
4052568314149
173745 LFMBA-3/8-D-MINI-A...
173745
LFMBA-3/8-D-MINI-A-NPT
2.000
110.000
92.000
40.000
80.000
3/8 NPT
M4
38.000
20.000
11.000
144.000
124.000
60.000
15.000
19.000
7.000
22.000
0.500
4052568314156
173746 LFMBA-3/8-D-MIDI-N...
173746
LFMBA-3/8-D-MIDI-NPT
3.000
140.000
125.000
55.000
110.000
3/8 NPT
M5
52.000
32.000
22.000
179.000
151.000
80.000
15.000
19.000
8.000
24.000
1.300
4052568314163
173747 LFMBA-3/8-D-MIDI-A...
173747
LFMBA-3/8-D-MIDI-A-NPT
3.000
140.000
125.000
55.000
110.000
3/8 NPT
M5
52.000
32.000
22.000
179.000
151.000
80.000
15.000
19.000
8.000
24.000
1.300
4052568314170
173748 LFMBA-1/2-D-MIDI-N...
173748
LFMBA-1/2-D-MIDI-NPT
3.000
140.000
125.000
55.000
110.000
1/2 NPT
M5
52.000
32.000
22.000
179.000
151.000
80.000
15.000
19.000
8.000
24.000
1.300
4052568314187
173749 LFMBA-1/2-D-MIDI-A...
173749
LFMBA-1/2-D-MIDI-A-NPT
3.000
140.000
125.000
55.000
110.000
3/8 NPT
M5
52.000
32.000
22.000
179.000
151.000
80.000
15.000
19.000
8.000
24.000
1.300
4052568314194
173750 LFMBA-3/4-D-MIDI-N...
173750
LFMBA-3/4-D-MIDI-NPT
3.000
140.000
125.000
55.000
110.000
3/4 NPT
M5
52.000
32.000
22.000
179.000
151.000
80.000
15.000
19.000
8.000
24.000
1.300
4052568314200
173751 LFMBA-3/4-D-MIDI-A...
173751
LFMBA-3/4-D-MIDI-A-NPT
3.000
140.000
125.000
55.000
110.000
3/4 NPT
M5
52.000
32.000
22.000
179.000
151.000
80.000
15.000
19.000
8.000
24.000
1.300
4052568314217
173752 LFMBA-3/4-D-MAXI-N...
173752
LFMBA-3/4-D-MAXI-NPT
4.000
162.000
146.000
66.000
132.000
3/4 NPT
M5
65.000
32.000
22.000
203.000
170.000
90.000
15.000
19.000
8.000
24.000
2.400
4052568314224
173753 LFMBA-3/4-D-MAXI-A...
173753
LFMBA-3/4-D-MAXI-A-NPT
4.000
162.000
146.000
66.000
132.000
3/4 NPT
M5
65.000
32.000
22.000
203.000
170.000
90.000
15.000
19.000
8.000
24.000
2.400
4052568314231
173754 LFMBA-1-D-MAXI-NPT
173754
LFMBA-1-D-MAXI-NPT
4.000
182.000
157.000
66.000
132.000
1 NPT
M5
65.000
40.000
22.000
203.000
170.000
90.000
15.000
19.000
8.000
24.000
2.400
4052568314248
173755 LFMBA-1-D-MAXI-A-N...
173755
LFMBA-1-D-MAXI-A-NPT
4.000
182.000
157.000
66.000
132.000
1 NPT
M5
65.000
40.000
22.000
203.000
170.000
90.000
15.000
19.000
8.000
24.000
2.400
4052568314255
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성