您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
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
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
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
LHIFR-MX, LHIFS-MX, LHIFC-MX, LHIFRM-MX, LHIFSM-MX, LHIFCM-MX - 带润滑装置MX的直线轴承 嵌入式法兰 单衬型
Misumi
FA工厂自动化
04_直线轴承/滚珠导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/04_linear_bushings/lhifr_mx.prj},{NB=LHIFR-MX20},{TS=R},{MATOC=52100 Bearing Steel},{HARDOC=58HRC~},{STOC=-},{MATPCR=Resin (Duracone M90 or Equivalent)},{OT=-20~80},{AC=Seal},{MATS= Nitrile Rubber},{DDRR=20},{DDRRTOL=0/-0.010},{D=32},{DTOL=0/-0.019},{DTOL2=0/-0.025},{L=56.0},{L1=42},{L1TOL=+/-0.3},{V=7.00},{LL=8.0},{H=54},{T=8},{DD=5.5},{DD1=9.0},{TT=5.1},{PCDFX=43},{WFX=42},{FFX=24},{AFX=36},{ESS=0.015},{PD=0.015},{CD=882},{CO=1370}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATOC
外壳材质
ⁿ/ₐ
HARDOC
外筒硬度
ⁿ/ₐ
MATB
滚珠材料
ⁿ/ₐ
MATPCR
衬垫盒/保持器材质
ⁿ/ₐ
OT
使用环境温度
[°C]
AC
附件
ⁿ/ₐ
MATS
密封圈材质
ⁿ/ₐ
DDRR
dr
[mm]
DDRRTOL
dr 公差
[mm]
D
[mm]
DTOL
D 公差(无表面处理)
[mm]
DTOL2
D Tolerance (With Surface Treatment)
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L1TOL
L1公差
[mm]
V
[mm]
LL
l
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
TT
t
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
ESS
偏心
[mm]
PD
垂直度
[mm]
CD
基本额定负载C(动态)
[N]
CO
基本额定负载Co(静态)
[N]
MASS
重量
[g]
LHIFR-MX10
LHIFR-MX10
SUJ2
58HRC~
SUJ2
树脂(相当于DURACON M90)
-20~80
密封
氯丁橡胶
10
0/-0.009
19
0/-0.016
0/-0.021
39.0
29
+/-0.3
5.00
6.0
40
6
4.5
7.5
4.1
29
0
0
0
0.012
0.012
372
549
76
LHIFR-MX12
LHIFR-MX12
SUJ2
58HRC~
SUJ2
树脂(相当于DURACON M90)
-20~80
密封
氯丁橡胶
12
0/-0.009
21
0/-0.016
0/-0.021
41.0
30
+/-0.3
5.50
6.0
42
6
4.5
7.5
4.1
32
0
0
0
0.012
0.012
412
598
80
LHIFR-MX16
LHIFR-MX16
SUJ2
58HRC~
SUJ2
树脂(相当于DURACON M90)
-20~80
密封
氯丁橡胶
16
0/-0.009
28
0/-0.016
0/-0.021
49.0
37
+/-0.3
6.00
6.0
48
6
4.5
7.5
4.1
38
0
0
0
0.012
0.012
775
1180
127
LHIFR-MX20
LHIFR-MX20
SUJ2
58HRC~
SUJ2
树脂(相当于DURACON M90)
-20~80
密封
氯丁橡胶
20
0/-0.010
32
0/-0.019
0/-0.025
56.0
42
+/-0.3
7.00
8.0
54
8
5.5
9.0
5.1
43
0
0
0
0.015
0.015
882
1370
191
LHIFR-MX25
LHIFR-MX25
SUJ2
58HRC~
SUJ2
树脂(相当于DURACON M90)
-20~80
密封
氯丁橡胶
25
0/-0.010
40
0/-0.019
0/-0.025
77.0
59
+/-0.3
9.00
8.0
62
8
5.5
9.0
5.1
51
0
0
0
0.015
0.015
980
1570
359
LHIFR-MX30
LHIFR-MX30
SUJ2
58HRC~
SUJ2
树脂(相当于DURACON M90)
-20~80
密封
氯丁橡胶
30
0/-0.010
45
0/-0.019
0/-0.025
84.0
64
+/-0.3
10.00
10.0
74
10
6.6
11.0
6.1
60
0
0
0
0.015
0.015
1570
2740
494
LHIFR-MX35
LHIFR-MX35
SUJ2
58HRC~
SUJ2
树脂(相当于DURACON M90)
-20~80
密封
氯丁橡胶
35
0/-0.012
52
0/-0.022
0/-0.030
92.0
70
+/-0.3
11.00
10.0
82
10
6.6
11.0
6.1
67
0
0
0
0.020
0.020
1670
3140
678
LHIFR-MX40
LHIFR-MX40
SUJ2
58HRC~
SUJ2
树脂(相当于DURACON M90)
-20~80
密封
氯丁橡胶
40
0/-0.012
60
0/-0.022
0/-0.030
102.5
80
+/-0.3
11.25
13.0
96
13
9.0
14.0
8.1
78
0
0
0
0.020
0.020
2160
4020
1093
LHIFR-MX50
LHIFR-MX50
SUJ2
58HRC~
SUJ2
树脂(相当于DURACON M90)
-20~80
密封
氯丁橡胶
50
0/-0.012
80
0/-0.022
0/-0.030
128.0
100
+/-0.3
14.00
13.0
116
13
9.0
14.0
8.1
98
0
0
0
0.020
0.020
3820
7940
2263
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表