LHIFR-MX, LHIFS-MX, LHIFC-MX, LHIFRM-MX, LHIFSM-MX, LHIFCM-MX - 윤활유닛 MX붙이 리니어부시 - 돌출플랜지 - 싱글
Misumi
誘명꽣
리니어 부시/볼 스플라인
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/04_linear_bushings/lhifr_mx.prj},{NB=LHIFR-MX20},{TS=R},{MATOC=52100 Bearing Steel},{HARDOC=58HRC~},{STOC=-},{MATPCR=Resin (Duracone M90 or Equivalent)},{OT=-20~80},{AC=Seal},{MATS= Nitrile Rubber},{DDRR=20},{DDRRTOL=0/-0.010},{D=32},{DTOL=0/-0.019},{DTOL2=0/-0.025},{L=56.0},{L1=42},{L1TOL=+/-0.3},{V=7.00},{LL=8.0},{H=54},{T=8},{DD=5.5},{DD1=9.0},{TT=5.1},{PCDFX=43},{WFX=42},{FFX=24},{AFX=36},{ESS=0.015},{PD=0.015},{CD=882},{CO=1370}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
MATOC
외통 재질
ⁿ/ₐ
HARDOC
외통경도
ⁿ/ₐ
MATB
볼 소재
ⁿ/ₐ
MATPCR
패드케이스/리테이너재질
ⁿ/ₐ
OT
사용분위기온도
[°C]
AC
부속품
ⁿ/ₐ
MATS
씰 재질
ⁿ/ₐ
DDRR
dr
[mm]
DDRRTOL
dr 공차
[mm]
D
[mm]
DTOL
D 공차(표면처리없음)
[mm]
DTOL2
D Tolerance (With Surface Treatment)
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L1TOL
L1 공차
[mm]
V
[mm]
LL
l
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
TT
t
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
ESS
편심
[mm]
PD
직각도
[mm]
CD
기본정격하중 C (동)
[N]
CO
기본정격하중 Co (정)
[N]
MASS
질량
[g]
LHIFR-MX10
LHIFR-MX10
SUJ2
58HRC~
SUJ2
수지 (쥬라콘 M90 상당)
-20~80
씰
니트릴고무
10
0/-0.009
19
0/-0.016
0/-0.021
39.0
29
+/-0.3
5.00
6.0
40
6
4.5
7.5
4.1
29
0
0
0
0.012
0.012
372
549
76
LHIFR-MX12
LHIFR-MX12
SUJ2
58HRC~
SUJ2
수지 (쥬라콘 M90 상당)
-20~80
씰
니트릴고무
12
0/-0.009
21
0/-0.016
0/-0.021
41.0
30
+/-0.3
5.50
6.0
42
6
4.5
7.5
4.1
32
0
0
0
0.012
0.012
412
598
80
LHIFR-MX16
LHIFR-MX16
SUJ2
58HRC~
SUJ2
수지 (쥬라콘 M90 상당)
-20~80
씰
니트릴고무
16
0/-0.009
28
0/-0.016
0/-0.021
49.0
37
+/-0.3
6.00
6.0
48
6
4.5
7.5
4.1
38
0
0
0
0.012
0.012
775
1180
127
LHIFR-MX20
LHIFR-MX20
SUJ2
58HRC~
SUJ2
수지 (쥬라콘 M90 상당)
-20~80
씰
니트릴고무
20
0/-0.010
32
0/-0.019
0/-0.025
56.0
42
+/-0.3
7.00
8.0
54
8
5.5
9.0
5.1
43
0
0
0
0.015
0.015
882
1370
191
LHIFR-MX25
LHIFR-MX25
SUJ2
58HRC~
SUJ2
수지 (쥬라콘 M90 상당)
-20~80
씰
니트릴고무
25
0/-0.010
40
0/-0.019
0/-0.025
77.0
59
+/-0.3
9.00
8.0
62
8
5.5
9.0
5.1
51
0
0
0
0.015
0.015
980
1570
359
LHIFR-MX30
LHIFR-MX30
SUJ2
58HRC~
SUJ2
수지 (쥬라콘 M90 상당)
-20~80
씰
니트릴고무
30
0/-0.010
45
0/-0.019
0/-0.025
84.0
64
+/-0.3
10.00
10.0
74
10
6.6
11.0
6.1
60
0
0
0
0.015
0.015
1570
2740
494
LHIFR-MX35
LHIFR-MX35
SUJ2
58HRC~
SUJ2
수지 (쥬라콘 M90 상당)
-20~80
씰
니트릴고무
35
0/-0.012
52
0/-0.022
0/-0.030
92.0
70
+/-0.3
11.00
10.0
82
10
6.6
11.0
6.1
67
0
0
0
0.020
0.020
1670
3140
678
LHIFR-MX40
LHIFR-MX40
SUJ2
58HRC~
SUJ2
수지 (쥬라콘 M90 상당)
-20~80
씰
니트릴고무
40
0/-0.012
60
0/-0.022
0/-0.030
102.5
80
+/-0.3
11.25
13.0
96
13
9.0
14.0
8.1
78
0
0
0
0.020
0.020
2160
4020
1093
LHIFR-MX50
LHIFR-MX50
SUJ2
58HRC~
SUJ2
수지 (쥬라콘 M90 상당)
-20~80
씰
니트릴고무
50
0/-0.012
80
0/-0.022
0/-0.030
128.0
100
+/-0.3
14.00
13.0
116
13
9.0
14.0
8.1
98
0
0
0
0.020
0.020
3820
7940
2263
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성