피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
LHJ02 37 - 30 degree trapezoidal screw standard / long type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E5-Lead Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e5/lhj02_37.prj},{NB=LHJ17-D10-L70},{CODE=LHJ17},{TYPE1=Straight type},{TYPE2=Standard type},{THR=Right-hand Thread},{COM=Universal type},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{SUR=fahei},{D=10},{L=70},{OP=N/A},{MC=0},{OP1=N/A},{MQ=0},{LINK=webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE1
Types of
ⁿ/ₐ
TYPE2
Types of
ⁿ/ₐ
THR
Thread rotation
ⁿ/ₐ
COM
Form of cooperation
ⁿ/ₐ
MAT1
Material (national standard)
ⁿ/ₐ
MAT2
Material (equivalent)
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
[mm]
P
[mm]
DD2
Effective diameter (d2)
[mm]
DD3
Thread root diameter
[min]
SJ
Thread angle
ⁿ/ₐ
LHJ02-D8-L50
LHJ02
Straight type
Standard type
Left-handed
Standard type
45
S45C
Black
1.5
7.2
5.9
3°46'
LHJ06-D8-L50
LHJ06
Straight type
Standard type
Left-handed
Standard type
Y1Cr18Ni9
SUS303
-
1.5
7.2
5.9
3°46'
LHJ07-D10-L70
LHJ07
Straight type
Standard type
Left-handed
Wild type
45
S45C
Black
2.0
9.0
7.2
4°03'
LHJ12-D8-L50
LHJ12
Straight type
Standard type
Right-handed
Standard type
45
S45C
Black
1.5
7.2
5.9
3°46'
LHJ16-D8-L50
LHJ16
Straight type
Standard type
Right-handed
Standard type
Y1Cr18Ni9
SUS303
-
1.5
7.2
5.9
3°46'
LHJ17-D10-L70
LHJ17
Straight type
Standard type
Right-handed
Wild type
45
S45C
Black
2.0
9.0
7.2
4°03'
LHJ22-D8-L90
LHJ22
Straight type
Standard type
One end left-handed / one...
Standard type
45
S45C
Black
1.5
7.2
5.9
3°46'
LHJ26-D8-L90
LHJ26
Straight type
Standard type
One end left-handed / one...
Standard type
Y1Cr18Ni9
SUS303
-
1.5
7.2
5.9
3°46'
LHJ31-D16-L700
LHJ31
Straight type
Long
Left-handed
-
45
S45C
-
3.0
14.5
12.1
3°46'
LHJ32-D16-L700
LHJ32
Straight type
Long
Left-handed
-
45
S45C
Black
3.0
14.5
12.1
3°46'
LHJ36-D16-L700
LHJ36
Straight type
Long
Right-handed
-
Y1Cr18Ni9
SUS303
-
3.0
14.5
12.1
3°46'
LHJ37-D16-L700
LHJ37
Straight type
Long
Right-handed
-
Y1Cr18Ni9
SUS303
-
3.0
14.5
12.1
3°46'
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성