LHMRW, LHMRW-N, LHMRWF, LHMRWM, LHMRWM-N, LHMRWMF, SLHMRW, SLHMRWS, LHMSW, LHMSW-N, LHMSWF, LHMSWM, LHMSWM-N, LHMSWMF, SLHMSW, SLHMSWS, LHMCW, LHMCW-N, LHMCWF, LHMCWM, LHMCWM-N, LHMCWMF, SLHMCW, SLHMCWS - 直线轴承 带法兰 中间法兰双衬型
Misumi
FA工厂自动化
04_直线轴承/滚珠导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/04_linear_bushings/lhmrw.prj},{NB=LHMRW-N16},{TS=R},{TS1=-N},{MATOC=1},{STOC=},{MATR=R},{AC=Seal},{MATS=Nitrile Rubber (-20~120 deg Celsius)},{GREASE=},{DDRR=16},{D=28},{L=70},{LL=32.0},{H=48},{T=6},{DD=4.5},{DD1=7.5},{TT=4.1},{PCDFX=38},{WFX=37},{FFX=22},{AFX=31},{ESS=0.015},{PD=0.015},{BR=4},{CD=1230},{CO=2350}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
HARDOC
外筒硬度
ⁿ/ₐ
MATB
滚珠材料
ⁿ/ₐ
OT
使用环境温度
[°C]
AC
附件
ⁿ/ₐ
MATS
密封圈材质
ⁿ/ₐ
DDRR
dr
[mm]
DDRRTOL
dr 公差
[mm]
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
L
[mm]
LTOL
L公差
[mm]
LL
l
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
TT
t
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
ESS
偏心
[mm]
PD
垂直度
[mm]
BR
滚珠(列数)
ⁿ/ₐ
CD
基本额定负载C(动态)
[N]
CO
基本额定负载Co(静态)
[N]
MASS
重量
[g]
LHMRW-N6
LHMRW-N6
58HRC~
SUJ2
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
6
0/-0.010
12
0/-0.013
35
±0.3
15.0
28
5
3.5
6.0
3.1
20
0
0
0
0.015
0.015
4
324
529
31
LHMRW-N8
LHMRW-N8
58HRC~
SUJ2
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
8
0/-0.010
15
0/-0.013
45
±0.3
20.0
32
5
3.5
6.0
3.1
24
0
0
0
0.015
0.015
4
431
784
51
LHMRW-N10
LHMRW-N10
58HRC~
SUJ2
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
10
0/-0.010
19
0/-0.016
55
±0.3
24.5
40
6
4.5
7.5
4.1
29
0
0
0
0.015
0.015
4
588
1100
98
LHMRW-N12
LHMRW-N12
58HRC~
SUJ2
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
12
0/-0.010
21
0/-0.016
57
±0.3
25.5
42
6
4.5
7.5
4.1
32
0
0
0
0.015
0.015
4
657
1200
110
LHMRW-N13
LHMRW-N13
58HRC~
SUJ2
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
13
0/-0.010
23
0/-0.016
61
±0.3
27.5
43
6
4.5
7.5
4.1
33
0
0
0
0.015
0.015
4
813
1570
130
LHMRW-N16
LHMRW-N16
58HRC~
SUJ2
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
16
0/-0.010
28
0/-0.016
70
±0.3
32.0
48
6
4.5
7.5
4.1
38
0
0
0
0.015
0.015
4
1230
2350
190
LHMRW-N20
LHMRW-N20
58HRC~
SUJ2
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
20
0/-0.012
32
0/-0.019
80
±0.3
36.0
54
8
5.5
9.0
5.1
43
0
0
0
0.020
0.020
5
1400
2740
260
LHMRW-N25
LHMRW-N25
58HRC~
SUJ2
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
25
0/-0.012
40
0/-0.019
112
±0.3
52.0
62
8
5.5
9.0
5.1
51
0
0
0
0.020
0.020
6
1560
3140
540
LHMRW-N30
LHMRW-N30
58HRC~
SUJ2
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
30
0/-0.012
45
0/-0.019
123
±0.3
56.5
74
10
6.6
11.0
6.1
60
0
0
0
0.020
0.020
6
2490
5490
680
LHMRW35
LHMRW35
58HRC~
SUJ2
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
35
0/-0.014
52
0/-0.022
135
±0.3
62.5
82
10
6.6
11.0
6.1
67
0
0
0
0.025
0.025
6
2650
6270
1020
LHMRW40
LHMRW40
58HRC~
SUJ2
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
40
0/-0.014
60
0/-0.022
151
±0.3
69.0
96
13
9.0
14.0
8.1
78
0
0
0
0.025
0.025
6
3430
8040
1570
LHMRW50
LHMRW50
58HRC~
SUJ2
-20~80
密封
丁腈橡胶 (-20~120 (℃))
50
0/-0.014
80
0/-0.022
192
±0.3
89.5
116
13
9.0
14.0
8.1
98
0
0
0
0.025
0.025
6
6080
15900
3600
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表