피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Light Duty Fixed Bore, 2MB (A & B V-BELTS) - Sheaves
Dodge
Belted Drives
V-Belt Sheaves
Fractional Horsepower (FHP)/Light Duty
Bored to Size (MA, MB)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/belted_drives/v_belt_sheaves/fractional_horsepower_fhp_light_duty/bored_to_size_ma_mb/2mb_2_groove_housing_asmtab.prj},{NB=2MB58X1/2},{SN=2MB58},{P=58},{DDA=5.00},{DDB=5.40},{OD=5.75},{CR=2BK60},{T=8W},{PREW=8},{L=1 13/16},{STANBORE=0.5},{SETSCREW=5/16-18UNC},{NDM=0.31250},{KDM=0.25200},{MAXBORE=1.31250000},{WT=5.0},{BELT=5},{F=2.31250000},{DM=5.750},{D=2.100},{G=0.625},{G1=0.310},{G2=0.50000000},{G3=0.200},{G4=3.990},{RAD=34},{A=0.630},{J=0.469},{J1=0.750},{HH=0.000},{VV=0.000},{R=0.06300},{REF=0.040},{PPATH=2mb_2_groove_housing_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SN
Sheave No.
ⁿ/ₐ
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DDA
D.D. A Belts
ⁿ/ₐ
DDB
D.D. B Belts
ⁿ/ₐ
OD
O.D.
ⁿ/ₐ
CR
Cross Reference
ⁿ/ₐ
T
Type
ⁿ/ₐ
L
[인치]
MAXBORE
Max. Bore
[인치]
WT
App. Wt.
[lbs]
2MB20X1/2
2MB20
2MB20X1/2
1.35
1.75
2.00
-
7B
2 1/8
7/8
1.0
2MB23X1/2
2MB23
2MB23X1/2
1.60
2.00
2.25
-
8B
2 5/16
7/8
1.0
2MB25X1/2
2MB25
2MB25X1/2
1.90
2.30
2.50
2BK25
7B
2 5/16
1 1/8
1.5
2MB28X1/2
2MB28
2MB28X1/2
2.10
2.50
2.70
2BK27
8B
1 15/16
1 1/8
1.5
2MB30X1/2
2MB30
2MB30X1/2
2.20
2.60
2.95
2BK28
8B
1 15/16
1 1/8
2.0
2MB32X1/2
2MB32
2MB32X1/2
2.40
2.80
3.15
2BK30
8B
1 7/8
1 1/8
2.0
2MB33X1/2
2MB33
2MB33X1/2
2.50
2.90
3.25
-
8B
1 7/8
1 1/8
2.0
2MB34X1/2
2MB34
2MB34X1/2
2.60
3.00
3.35
2BK32
8B
1 15/16
1 1/8
3.0
2MB35X1/2
2MB35
2MB35X1/2
2.80
3.20
3.55
2BK34
8B
1 7/8
1 1/8
2.5
2MB38X1/2
2MB38
2MB38X1/2
3.00
3.40
3.75
2BK36
8B
1 7/8
1 1/8
3.0
2MB40X1/2
2MB40
2MB40X1/2
3.20
3.60
3.95
2BK40
8B
1 11/16
1 3/16
3.0
2MB43X1/2
2MB43
2MB43X1/2
3.50
3.90
4.25
2BK45
8W
1 13/16
1 1/4
4.0
2MB45X1/2
2MB45
2MB45X1/2
3.70
4.10
4.45
2BK47
8W
1 13/16
1 1/4
4.0
2MB48X1/2
2MB48
2MB48X1/2
4.00
4.40
4.75
2BK50
8W
1 13/16
1 1/4
4.0
2MB50X1/2
2MB50
2MB50X1/2
4.20
4.60
4.95
2BK52
8W
1 11/16
1 1/4
4.5
2MB53X1/2
2MB53
2MB53X1/2
4.50
4.90
5.25
2BK55
8W
1 13/16
1 5/16
5.0
2MB55X1/2
2MB55
2MB55X1/2
4.70
5.10
5.45
2BK57
8W
1 13/16
1 5/16
5.0
2MB58X1/2
2MB58
2MB58X1/2
5.00
5.40
5.75
2BK60
8W
1 13/16
1 5/16
5.0
2MB60X5/8
2MB60
2MB60X5/8
5.20
5.60
5.95
2BK62
8W
1 13/16
1 5/16
6.0
2MB63X1/2
2MB63
2MB63X1/2
5.50
5.90
6.25
2BK65
8A
1 13/16
1 11/16
6.0
2MB65X1/2
2MB65
2MB65X1/2
5.70
6.10
6.45
2BK67
8A
1 11/16
1 11/16
6.0
2MB68X1/2
2MB68
2MB68X1/2
6.00
6.40
6.75
2BK70
8A
1 13/16
1 11/16
6.0
2MB70X1/2
2MB70
2MB70X1/2
6.25
6.65
7.00
-
8A
1 13/16
1 1/4
6.0
2MB78X1/2
2MB78
2MB78X1/2
7.00
7.40
7.75
2BK80
8A
1 13/16
1 11/16
7.0
2MB80X1/2
2MB80
2MB80X1/2
7.25
7.65
8.00
-
8A
1 13/16
1 11/16
8.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성