피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Light Duty Fixed Bore, MB (A(4L) & B(5L) V-BELTS) - Sheaves
Dodge
Belted Drives
V-Belt Sheaves
Fractional Horsepower (FHP)/Light Duty
Bored to Size (MA, MB)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/belted_drives/v_belt_sheaves/fractional_horsepower_fhp_light_duty/bored_to_size_ma_mb/mb_1_groove_housing_asmtab.prj},{NB=MB63X1/2},{SN=MB63},{DDA=5.50},{DDB=5.90},{OD=6.25},{CR=BK65},{T=5A},{PREW=5},{P=63},{LL=1.50000000},{L=1 1/2},{G2=0.18750000},{STANBORE=0.5},{SETSCREW=5/16-18UNC},{NDM=0.31250},{KDM=0.25200},{MAXBORE=1.31250000},{WT=2.5},{BELT=3},{F=1.50000000},{DM=6.250},{D=2.375},{G=0.625},{G1=0.310},{G3=0.250},{RAD=34},{A=0.630},{J=0.438},{HH=0.950},{VV=0.500},{R=0.125},{REF=0.040},{PPATH=mb_1_groove_housing_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SN
Sheave No.
ⁿ/ₐ
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DDA
D.D. A(4L) Belts
ⁿ/ₐ
DDB
D.D. B(5L) Belts
ⁿ/ₐ
OD
O.D.
ⁿ/ₐ
CR
Cross Reference
ⁿ/ₐ
T
Type
ⁿ/ₐ
L
[인치]
MAXBORE
Max. Bore
[인치]
WT
App. Wt.
[lbs]
MB20X1/2
MB20
MB20X1/2
1.25
1.65
2.00
-
5B
1 1/2
3/4
0.4
MB23X1/2
MB23
MB23X1/2
1.50
1.90
2.25
-
6B
1 11/35
1
0.4
MB24X1/2
MB24
MB24X1/2
1.65
2.05
2.40
BK24
6B
1 1/2
1
0.7
MB25X1/2
MB25
MB25X1/2
1.75
2.15
2.50
BK25
5B
1 1/2
1 1/8
0.7
MB26X1/2
MB26
MB26X1/2
1.85
2.25
2.60
BK26
5B
1 1/2
1 1/8
0.8
MB28X1/2
MB28
MB28X1/2
1.95
2.35
2.70
BK27
6B
1 3/8
1 1/8
0.8
MB30X1/2
MB30
MB30X1/2
2.20
2.60
2.95
BK28
6B
1 3/8
1 1/8
0.8
MB31X1/2
MB31
MB31X1/2
2.40
2.80
3.15
BK30
6B
1 3/8
1 1/8
0.9
MB33X1/2
MB33
MB33X1/2
2.50
2.90
3.25
-
6B
1 3/8
1 1/8
0.9
MB34X1/2
MB34
MB34X1/2
2.60
3.00
3.35
BK32
6B
1 3/8
1 1/8
0.9
MB35X1/2
MB35
MB35X1/2
2.80
3.20
3.55
BK34
6B
1 3/8
1 1/8
0.9
MB38X1/2
MB38
MB38X1/2
3.00
3.40
3.75
BK36
6B
1 1/4
1 1/8
1.2
MB40X1/2
MB40
MB40X1/2
3.20
3.60
3.95
BK40
6B
1 1/4
1 3/16
1.5
MB43X1/2
MB43
MB43X1/2
3.50
3.90
4.25
BK45
6W
1 1/4
1 3/16
1.4
MB45X1/2
MB45
MB45X1/2
3.70
4.10
4.45
BK47
6W
1 1/4
1 3/16
1.5
MB48X1/2
MB48
MB48X1/2
4.00
4.40
4.75
BK50
5W
1 1/2
1 1/4
2.0
MB50X1/2
MB50
MB50X1/2
4.20
4.60
4.95
BK52
5W
1 1/2
1 1/4
2.0
MB53X1/2
MB53
MB53X1/2
4.50
4.90
5.25
BK55
6W
1 5/16
1 3/16
2.0
MB55X1/2
MB55
MB55X1/2
4.70
5.10
5.45
BK57
5A
1 1/2
1 1/4
2.0
MB58X1/2
MB58
MB58X1/2
5.00
5.40
5.75
BK60
5A
1 1/2
1 1/8
2.0
MB60X1/2
MB60
MB60X1/2
5.20
5.60
5.95
BK62
5A
1 1/2
1 1/2
2.5
MB63X1/2
MB63
MB63X1/2
5.50
5.90
6.25
BK65
5A
1 1/2
1 5/16
2.5
MB65X5/8
MB65
MB65X5/8
5.70
6.10
6.45
BK67
5A
1 1/2
1 1/4
2.5
MB68X5/8
MB68
MB68X5/8
6.00
6.40
6.75
BK70
5A
1 1/2
1 1/4
3.0
MB70X1/2
MB70
MB70X1/2
6.20
6.60
6.95
BK72
5A
1 1/2
1 1/4
3.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성