LLG Type single roller chain guide - Roller chain guide
LILAI Chain
Roller chain guide/sprocket
Roller Chain Guide
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/roller_chain_guide_sprocket/ball_chain_guide/llg_type.prj},{NB=LLG32B1},{MODEL=LLG32B1},{TYPE=LLG Type single roller chain guide},{CIM=32B-1},{BB=2'' x 31 mm},{B=80},{H=20},{HD1=34.6},{MATERIAL=UPE},{REMARK=2 m/PC, large quantity and customizable length}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
CIM
Chain ISO model
ⁿ/ₐ
BB
EN or ASTM
ⁿ/ₐ
B
[mm]
H
[mm]
HD1
Hd1
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
REMARK
Remark
ⁿ/ₐ
LLG06B1
LLG06B1
06B-1
3/8'' x 7/32''
15
10
13.2
UPE
2 m/PC, large quantity an...
LLG08B1-10
LLG08B1-10
08B-1
1/2'' x 5/16''
20
10
14.3
UPE
2 m/PC, large quantity an...
LLG08B1-15
LLG08B1-15
08B-1
1/2'' x 5/16''
20
15
19.3
UPE
2 m/PC, large quantity an...
LLG08B1-20
LLG08B1-20
08B-1
1/2'' x 5/16''
20
20
24.3
UPE
2 m/PC, large quantity an...
LLG08B1-30
LLG08B1-30
08B-1
1/2'' x 5/16''
20
30
34.3
UPE
2 m/PC, large quantity an...
LLG10B1-10
LLG10B1-10
10B-1
5/8'' x 3/8''
20
10
15.1
UPE
2 m/PC, large quantity an...
LLG10B1-15
LLG10B1-15
10B-1
5/8'' x 3/8''
20
15
20.1
UPE
2 m/PC, large quantity an...
LLG10B1-20
LLG10B1-20
10B-1
5/8'' x 3/8''
20
20
25.1
UPE
2 m/PC, large quantity an...
LLG10B1-30
LLG10B1-30
10B-1
5/8'' x 3/8''
20
30
35.1
UPE
2 m/PC, large quantity an...
LLG12B1-10
LLG12B1-10
12B-1
3/4'' x 7/16''
25
10
16.0
UPE
2 m/PC, large quantity an...
LLG12B1-15
LLG12B1-15
12B-1
3/4'' x 7/16''
25
15
21.0
UPE
2 m/PC, large quantity an...
LLG12B1-20
LLG12B1-20
12B-1
3/4'' x 7/16''
25
20
26.0
UPE
2 m/PC, large quantity an...
LLG12B1-30
LLG12B1-30
12B-1
3/4'' x 7/16''
25
30
36.0
UPE
2 m/PC, large quantity an...
LLG16B1-15
LLG16B1-15
16B-1
1'' x 17 mm
40
15
22.9
UPE
2 m/PC, large quantity an...
LLG16B1-20
LLG16B1-20
16B-1
1'' x 17 mm
40
20
27.9
UPE
2 m/PC, large quantity an...
LLG16B1-30
LLG16B1-30
16B-1
1'' x 17 mm
40
30
37.9
UPE
2 m/PC, large quantity an...
LLG20B1
LLG20B1
20B-1
1 1/4'' x 3/4''
45
15
24.5
UPE
2 m/PC, large quantity an...
LLG24B1
LLG24B1
24B-1
1 1/2'' x 1''
60
15
27.7
UPE
2 m/PC, large quantity an...
LLG28B1
LLG28B1
28B-1
1 3/4'' x 31''mm
75
20
34.0
UPE
2 m/PC, large quantity an...
LLG32B1
LLG32B1
32B-1
2'' x 31 mm
80
20
34.6
UPE
2 m/PC, large quantity an...
LLG06C1
LLG06C1
06C-1
35
15
10
12.5
UPE
2 m/PC, large quantity an...
LLG0851
LLG0851
085-1
41
20
10
13.9
UPE
2 m/PC, large quantity an...
LLG08A1-10
LLG08A1-10
08A-1
40,208A,2040
20
10
14.0
UPE
2 m/PC, large quantity an...
LLG08A1-15
LLG08A1-15
08A-1
40,208A,2040
20
15
19.0
UPE
2 m/PC, large quantity an...
LLG08A1-20
LLG08A1-20
08A-1
40,208A,2040
20
20
24.0
UPE
2 m/PC, large quantity an...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성