LM□UU (Asia Standard) - Linear motion ball bearing series
YTP
Linear Motion Ball Bearing Series
Standard Type
Powered by
CAD모델 선택
{ytp/linear_motion_ball_bearing_series/standard_type/lm_uu.prj},{NB=LM3},{MODEL=LM3},{BALLS=4},{WEIGHT=1.35},{DR=3},{DRTOLERANCE= 0 -0.008},{D=7},{DTOLERANCE= 0 -0.009},{L=10},{LTOLERANCE= 0 -0.12},{B=0},{BTOLERANCE=0},{D1=0},{W=0},{RR=0.008},{C=7},{CO=11},{PS=GBT/16940-2012},{MAT1=Gcr15},{HARDNESS1=60~64},{SURFACESS1=-},{MAT2=Gcr15},{HARDNESS2=61~66},{MAT3=Resin},{TEMPERATUER=-20~80},{SKELETON=65Mn},{MAT4=Nitrile rubber},{DC=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
MODEL
Model NO.
ⁿ/ₐ
BALLS
NUMBER OF BALL ROWS
ⁿ/ₐ
WEIGHT
[g]
DR
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER dr
[mm]
DRTOLERANCE
INSCRIBED CIRCLE DIAMETER TOLERANCE
ⁿ/ₐ
D
OUTER DIAMETER
[mm]
DTOLERANCE
OUTER DIAMETER TOLERANCE
ⁿ/ₐ
L
LENGTH L
[mm]
LTOLERANCE
LENGTH TOLERANCE
ⁿ/ₐ
B
LOCKING GROOVE B
[mm]
BTOLERANCE
LOCKING GROOVE TOLERANCE
ⁿ/ₐ
D1
LOCKING GROOVE D1
[mm]
W
[mm]
RR
ECCEN- TIRICITY
ⁿ/ₐ
C
BASIC LOAD RATING C
[kgf]
CO
BASIC LOAD RATING Co
[kgf]
PS
Production standards
ⁿ/ₐ
MAT1
Outer coving material
ⁿ/ₐ
HARDNESS1
Outer coving hardness
[HRC]
SURFACESS1
Outer coving surface
ⁿ/ₐ
MAT2
Ball material
ⁿ/ₐ
HARDNESS2
Ball hardness
[HRC]
MAT3
Holder material
ⁿ/ₐ
TEMPERATUER
Holder orking temperature
[°C]
SKELETON
Seals skeleton
ⁿ/ₐ
MAT4
Seals material
ⁿ/ₐ
LM3
LM3
4
1.35
3
0 -0.008
7
0 -0.009
10
0 -0.12
0
0
0
0
0.008
7
11
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LM4
LM4
4
1.90
4
0 -0.008
8
0 -0.009
12
0 -0.12
0
0
0
0
0.008
9
13
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LM5UU
LM5UU
4
4.00
5
0 -0.008
10
0 -0.009
15
0 -0.12
10.2
0 -0.20
9.6
1.1
0.008
17
21
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LM6UU
LM6UU
4
7.60
6
0 -0.009
12
0 -0.011
19
0 -0.20
13.5
0 -0.20
11.5
1.1
0.012
21
27
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LM8SUU
LM8SUU
4
10.40
8
0 -0.009
15
0 -0.011
17
0 -0.20
11.5
0 -0.20
14.3
1.1
0.012
18
23
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LM8UU
LM8UU
4
15.00
8
0 -0.009
15
0 -0.011
24
0 -0.20
17.5
0 -0.20
14.3
1.1
0.012
27
41
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LM10UU
LM10UU
4
29.50
10
0 -0.009
19
0 -0.013
29
0 -0.20
22
0 -0.20
18
1.3
0.012
38
56
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LM12UU
LM12UU
4
31.50
12
0 -0.009
21
0 -0.013
30
0 -0.20
23
0 -0.20
20
1.3
0.012
42
61
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LM13UU
LM13UU
4
43.00
13
0 -0.009
23
0 -0.013
32
0 -0.20
23
0 -0.20
22
1.3
0.012
52
79
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LM16UU
LM16UU
5
69.00
16
0 -0.009
28
0 -0.013
37
0 -0.20
26.5
0 -0.20
27
1.6
0.012
79
120
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LM20UU
LM20UU
5
87.00
20
0 -0.010
32
0 -0.016
42
0 -0.20
30.5
0 -0.20
30.5
1.6
0.015
88
140
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LM25UU
LM25UU
6
220.00
25
0 -0.010
40
0 -0.016
59
0 -0.30
41
0 -0.30
38
1.85
0.015
100
160
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LM30UU
LM30UU
6
250.00
30
0 -0.010
45
0 -0.016
64
0 -0.30
44.5
0 -0.30
43
1.85
0.015
160
220
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LM35UU
LM35UU
6
390.00
35
0 -0.012
52
0 -0.019
70
0 -0.30
49.5
0 -0.30
49
2.1
0.020
170
320
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LM40UU
LM40UU
6
585.00
40
0 -0.012
60
0 -0.019
80
0 -0.30
60.5
0 -0.30
57
2.1
0.020
220
410
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LM50UU
LM50UU
6
1580.00
50
0 -0.012
80
0 -0.019
100
0 -0.30
74
0 -0.30
76.5
2.6
0.020
390
810
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LM60UU
LM60UU
6
1860.00
60
0 -0.015
90
0 -0.022
110
0 -0.30
85
0 -0.30
86.5
3.15
0.025
480
1020
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LM80UU
LM80UU
6
4420.00
80
0 -0.015
120
0 -0.022
140
0 -0.40
105.5
0 -0.40
116
4.15
0.025
735
1600
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
LM100UU
LM100UU
6
8600.00
100
0 -0.020
150
0 -0.025
175
0 -0.40
125.5
0 -0.40
145
4.15
0.030
735
1600
GBT/16940-2012
Gcr15
60~64
-
Gcr15
61~66
Resin
-20~80
65Mn
Nitrile rubber
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성