LMFC - LMF/KC Support ball bushing
Melucci
Ball bushing MTECH
LMF/KC
Powered by
CAD모델 선택
{melucci/linear_bushing/lmf_kc/lmfc.prj},{NB=LMFC16UU-5},{ST=LMFC16UU},{BC=5},{DR=16},{DRT=0/-10},{D=28},{DT=0/-16},{L=70},{I=32.0},{D1=48},{K=37},{H=6},{PCD=38},{D1XD2XH=4.5x7.5x4.1},{ECC=15},{C=1230},{CO=2350},{WG=190},{RR=0.840},{HD1=4.5},{HD2=7.5},{HH=4.1},{PRA=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
ST
Seal Type
ⁿ/ₐ
BC
Ball Circiut
ⁿ/ₐ
DR
dr
[mm]
DRT
dr Tolerance
[μm]
D
øD
[mm]
DT
D Tolerance
[μm]
L
+-0.3
[mm]
I
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
PCD
[mm]
D1XD2XH
d1xd2xh
[mm]
ECC
Eccentricity
ⁿ/ₐ
C
Basic Load Rating
[N]
CO
Basic Load Rating
[N]
WG
Weight
[g]
LMFC6UU-4
LMFC6UU-4
LMFC6UU
4
6
0/-10
12
0/-13
35
15.0
28
5
20
3.5x6x3.1
15
323
529
31
LMFC8UU-4
LMFC8UU-4
LMFC8UU
4
8
0/-10
15
0/-13
45
20.0
32
5
24
3.5x6x3.1
15
431
784
51
LMFC10UU-4
LMFC10UU-4
LMFC10UU
4
10
0/-10
19
0/-16
55
24.5
40
6
29
4.5x7.5x4.1
15
588
1100
98
LMFC12UU-4
LMFC12UU-4
LMFC12UU
4
12
0/-10
21
0/-16
57
25.5
42
6
32
4.5x7.5x4.1
15
813
1570
110
LMFC13UU-4
LMFC13UU-4
LMFC13UU
4
13
0/-10
23
0/-16
61
27.5
43
6
33
4.5x7.5x4.1
15
813
1570
130
LMFC16UU-5
LMFC16UU-5
LMFC16UU
5
16
0/-10
28
0/-16
70
32.0
48
6
38
4.5x7.5x4.1
15
1230
2350
190
LMFC20UU-5
LMFC20UU-5
LMFC20UU
5
20
0/-12
32
0/-19
80
36.0
54
8
43
5.5x9x5.1
20
1400
2740
260
LMFC25UU-6
LMFC25UU-6
LMFC25UU
6
25
0/-12
40
0/-19
112
52.0
62
8
51
5.5x9x5.1
20
1560
3140
540
LMFC30UU-6
LMFC30UU-6
LMFC30UU
6
30
0/-12
45
0/-19
123
56.5
74
10
60
6.6x11x6.1
20
2490
5490
680
LMFC35UU-6
LMFC35UU-6
LMFC35UU
6
35
0/-15
52
0/-22
135
62.5
82
10
67
6.6x11x6.1
25
2650
6270
1020
LMFC40UU-6
LMFC40UU-6
LMFC40UU
6
40
0/-15
60
0/-22
151
69.0
96
13
78
9x14x8.1
25
3430
8040
1570
LMFC50UU-6
LMFC50UU-6
LMFC50UU
6
50
0/-15
80
0/-22
192
89.5
116
13
98
9x14x8.1
25
6080
15900
3600
LMFC60UU-6
LMFC60UU-6
LMFC60UU
6
60
0/-20
90
0/-25
209
95.5
134
18
112
11x17x11.1
30
7550
20000
4500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성