카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
Lockable full-width shelves
igus
E-Ketten®
Classic-Series
E4/light
Series 150
Individual parts
Powered by
CAD모델 선택
{igus/e_ketten/classic_serien/e4_light/serie_150/einzelteile/einsteckboden_e4_light_s15050.prj},{NB=521.150},{ARTNR=521.150},{INFO=INFO},{BEZ=Rastbare Einsteckböden - für die Standard Innenaufteilung},{X=150},{T=0.0},{VERS=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
X
Width
[mm]
521.050
521.050
Lockable full-width shelv...
50
521.062
521.062
Lockable full-width shelv...
62
521.075
521.075
Lockable full-width shelv...
75
521.100
521.100
Lockable full-width shelv...
100
521.125
521.125
Lockable full-width shelv...
125
521.150
521.150
Lockable full-width shelv...
150
521.175
521.175
Lockable full-width shelv...
175
521.200
521.200
Lockable full-width shelv...
200
521.225
521.225
Lockable full-width shelv...
225
521.250
521.250
Lockable full-width shelv...
250
521.300
521.300
Lockable full-width shelv...
300
521.450
521.450
Lockable full-width shelv...
450
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성