카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Locking assemblies BK70 - Locking assemblies self-centering ''BK 70''
BEA Ingranaggi
Clamp Elemet
Locking Assemblies
Powered by
CAD모델 선택
{bea/clamp_element/locking_assemblies/locking_assemblies_bk70_asmtab.prj},{NB=BK070055085},{DXD=55x85},{D=55.000},{DD=85},{CNSORDERNO=BK070055085},{L1=30},{L2=36},{L3=47},{B=55.0},{MT=3202},{FASS=116},{PW=208},{PN=135},{N=8},{TIP=M8x30},{MS=41},{KG=1.10},{SD=8.000},{SL=30},{P=1.250},{PPATH=locking_assemblies_bk70_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DXD
d x D
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
B
[mm]
MT
Torque
[Nm]
FASS
Axial force
[KN]
PW
Surface pressure - Shaft
[N/mm^2]
PN
Surface pressure - Hub
[N/mm^2]
N
Number of screws
ⁿ/ₐ
TIP
Screw type DIN 912 12,9
ⁿ/ₐ
MS
Tightening torque
[Nm]
KG
[kg]
BK070019047
19x47
BK070019047
26
31
39
45.0
307
32
193
78
4
M6x25
17
0.39
BK070020047
20x47
BK070020047
26
31
39
45.0
323
32
183
78
4
M6x25
17
0.38
BK070022047
22x47
BK070022047
26
31
39
45.0
355
32
166
78
4
M6x25
17
0.37
BK070024050
24x50
BK070024050
26
31
39
45.0
582
48
229
110
6
M6x25
17
0.43
BK070025050
25x50
BK070025050
26
31
39
45.0
606
48
220
110
6
M6x25
17
0.42
BK070028055
28x55
BK070028055
26
31
39
45.0
679
48
196
100
6
M6x25
17
0.55
BK070030055
30x55
BK070030055
26
31
39
45.0
727
48
183
100
6
M6x25
17
0.56
BK070032060
32x60
BK070032060
26
31
39
45.0
1033
65
229
122
8
M6x25
17
0.60
BK070035060
35x60
BK070035060
26
31
39
45.0
1130
65
209
122
8
M6x25
17
0.50
BK070038065
38x65
BK070038065
26
31
39
45.0
1227
65
193
113
8
M6x25
17
0.60
BK070040065
40x65
BK070040065
26
31
39
45.0
1292
65
183
113
8
M6x25
17
0.60
BK070042075
42x75
BK070042075
30
36
47
55.0
1835
87
204
115
6
M8x30
41
1.00
BK070045075
45x75
BK070045075
30
36
47
55.0
1966
87
191
115
6
M8x30
41
1.00
BK070048080
48x80
BK070048080
30
36
47
55.0
2097
87
179
107
6
M8x30
41
1.10
BK070050080
50x80
BK070050080
30
36
47
55.0
2184
87
172
107
6
M8x30
41
1.00
BK070055085
55x85
BK070055085
30
36
47
55.0
3202
116
208
135
8
M8x30
41
1.10
BK070060090
60x90
BK070060090
30
36
47
55.0
3493
116
191
127
8
M8x30
41
1.20
BK070065095
65x95
BK070065095
30
36
47
55.0
3784
116
176
120
8
M8x30
41
1.30
BK070070110
70x110
BK070070110
40
46
57
67.0
6607
189
199
127
8
M10x35
83
2.20
BK070075115
75x115
BK070075115
40
46
62
72.0
7079
189
186
121
8
M10x35
83
2.50
BK070080120
80x120
BK070080120
40
46
62
72.0
7551
189
174
116
8
M10x35
83
2.60
BK070085125
85x125
BK070085125
40
46
62
72.0
10029
236
205
139
10
M10x35
83
2.80
BK070090130
90x130
BK070090130
40
46
62
72.0
10619
236
193
134
10
M10x35
83
2.70
BK070095135
95x135
BK070095135
40
46
62
72.0
11209
236
183
129
10
M10x35
83
2.90
BK070100145
100x145
BK070100145
46
52
77
89.0
13738
275
176
121
8
M12x45
145
3.90
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성