LPALJL, LPALGL, LPALL, LPALBL, LPALRL, LPALSL, LPALDL, LPALCL - 定位销-尖端形状可选型-尖端长度可配置-螺纹柄-P/L/B/C/E/ML可配置
Misumi
FA工厂自动化
14_定位销/夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/14_locating_pins/lpaljl.prj},{NB=LPALJLA6-P7.00-B5.0-C1-L0-ML6},{MAT=1},{ST=1},{TSS=A},{D=6},{P1=[7.00-12.00/0.01]},{P=7.00},{B=5.0},{B1=[5.0-45.0/0.1]},{BMAX=45.000},{C=1},{A=0},{E=0},{L=0},{ML=6},{M=M6},{ALT1=},{SC=0},{ALT3=},{ALT2=},{ALT5=},{MMAX=6},{MMIN=4.917}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
LPALJLA3-P4.00-B5.0-C1-L0...
LPALJLA3-P4.00-B5.0-C1-L0...
3
M3
LPALJLA4-P5.00-B5.0-C1-L0...
LPALJLA4-P5.00-B5.0-C1-L0...
4
M4
LPALJLA5-P6.00-B5.0-C1-L0...
LPALJLA5-P6.00-B5.0-C1-L0...
5
M5
LPALJLA6-P7.00-B5.0-C1-L0...
LPALJLA6-P7.00-B5.0-C1-L0...
6
M6
LPALJLA8-P9.00-B5.0-C1-L0...
LPALJLA8-P9.00-B5.0-C1-L0...
8
M8
LPALJLA10-P11.00-B5.0-C1-...
LPALJLA10-P11.00-B5.0-C1-...
10
M10
LPALJLA12-P13.00-B5.0-C1-...
LPALJLA12-P13.00-B5.0-C1-...
12
M12
LPALJLA16-P17.00-B5.0-C1-...
LPALJLA16-P17.00-B5.0-C1-...
16
M16
LPALJLA20-P21.00-B5.0-C1-...
LPALJLA20-P21.00-B5.0-C1-...
20
M20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表