피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: CPC – Colder Products
생성됨: 15.10.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CPC – Colder Products
LQ4SD17004L, LQ4SD17004LBLU, LQ4SD17004LRED, LQ4SD17006L, LQ4SD17006LBLU, LQ4SD17006LRED - LQ4SD Series
CPC – Colder Products
Single Line
3/8" Nominal Flow
LQ4S Series
Coupling Bodies
Powered by
CAD모델 선택
{colder/single_line/3_8_nom_flow/lq4s_series/bodies/lq4sd17004_asmtab.prj},{NB=LQ4SD17004LRED},{PN=LQ4SD17004LRED},{ID=1/4},{TT=Locking Hose Barb},{TLC=Red},{PPATH=lq4sd17004_asmtpl.prj},{PNX=-},{CCOLUMN=LQ4SD17004LRED},{DCOLUMN=EVERIS 1/4\" LOCKING HOSE BARB VALVED IN-LINE LIQUID COOLING COUPLING BODY, WARM RED},{FCOLUMN=LQ4S},{GCOLUMN=-},{LCOLUMN=LIQUID COOLING},{SCOLUMN=EPDM},{TCOLUMN=Stainless Steel},{VCOLUMN=0°F},{WCOLUMN=-17°C},{XCOLUMN=240°F},{YCOLUMN=115°C},{AECOLUMN= },{AFCOLUMN=<br> <0.025 cc per disconnect rated at 0 psi<br> <0.055 cc per disconnect rated at 120 psi<br>Inclusion <0.025 cc per connect},{ANCOLUMN=Vacuum to 120 psi, 8.3 bar},{AYCOLUMN=REACH},{AZCOLUMN=RoHS},{BACOLUMN=Polyphenylsulfone (PPSU)},{BBCOLUMN=PPSU},{BCCOLUMN=PPSU}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
Part No
ⁿ/ₐ
CCOLUMN
Product Number
ⁿ/ₐ
DCOLUMN
Product Name
ⁿ/ₐ
FCOLUMN
CPC Series
ⁿ/ₐ
ANCOLUMN
CPC Pressure Range
ⁿ/ₐ
AYCOLUMN
REACH
ⁿ/ₐ
AZCOLUMN
RoHS
ⁿ/ₐ
BACOLUMN
Main Components
ⁿ/ₐ
BBCOLUMN
Valve
ⁿ/ₐ
BCCOLUMN
Thumb Latch
ⁿ/ₐ
BDCOLUMN
External Spring
ⁿ/ₐ
LQ4SD17004L
LQ4SD17004L
LQ4SD17004L
EVERIS 1/4" LOCKING HOSE ...
LQ4S
Vacuum to 120 psi, 8.3 ba...
REACH
RoHS
Polyphenylsulfone (PPSU)
PPSU
PPSU
Stainless Steel
LQ4SD17004LBLU
LQ4SD17004LBLU
LQ4SD17004LBLU
EVERIS 1/4" LOCKING HOSE ...
LQ4S
Vacuum to 120 psi, 8.3 ba...
REACH
RoHS
Polyphenylsulfone (PPSU)
PPSU
PPSU
Stainless Steel
LQ4SD17004LRED
LQ4SD17004LRED
LQ4SD17004LRED
EVERIS 1/4" LOCKING HOSE ...
LQ4S
Vacuum to 120 psi, 8.3 ba...
REACH
RoHS
Polyphenylsulfone (PPSU)
PPSU
PPSU
Stainless Steel
LQ4SD17006L
LQ4SD17006L
LQ4SD17006L
EVERIS 3/8" LOCKING HOSE ...
LQ4S
Vacuum to 120 psi, 8.3 ba...
REACH
RoHS
Polyphenylsulfone (PPSU)
PPSU
PPSU
Stainless Steel
LQ4SD17006LBLU
LQ4SD17006LBLU
LQ4SD17006LBLU
EVERIS 3/8" LOCKING HOSE ...
LQ4S
Vacuum to 120 psi, 8.3 ba...
REACH
RoHS
Polyphenylsulfone (PPSU)
PPSU
PPSU
Stainless Steel
LQ4SD17006LRED
LQ4SD17006LRED
LQ4SD17006LRED
EVERIS 3/8" LOCKING HOSE ...
LQ4S
Vacuum to 120 psi, 8.3 ba...
REACH
RoHS
Polyphenylsulfone (PPSU)
PPSU
PPSU
Stainless Steel
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성