LVH-M - Crossed Roller Bearing - Double V Rail Sets - Pin Hub Style 10mm Bore 10mm Face
WMBerg
METRIC
Linear Components
Linear Components
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_linear_components/linear_components/me10.prj},{NB=LVH-11M (0_1)},{PN=LVH-11M},{DES=Crossed Roller Bearing - Double V Rail Set},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=ME13},{TR=275.0},{T=0},{TC=1},{MAT=Infotext},{A=19.0},{B=76.0},{C=300.0},{D=25.0},{E=50.0},{F=0.2},{G=50.0},{H=100.0},{N=6},{N1=3},{RC=980},{NDM=6.0000},{KDM=4.9170},{PSTOL=0.0010}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
TR
Travel
[mm]
A
Height
[mm]
B
Width
[mm]
C
Length
[mm]
D
Distance
[mm]
E
Distance
[mm]
F
Height
[mm]
G
Distance
[mm]
H
Distance
[mm]
N
Side Rails
ⁿ/ₐ
N1
Center Rails
ⁿ/ₐ
RC
Rated Capacity
[kg]
LVH-05M (0_1)
LVH-05M
Crossed Roller Bearing - ...
Master Inch/Metric Catalo...
125.0
19.0
76.0
150.0
25.0
50.0
0.2
25.0
50.0
3
3
545
LVH-11M (0_1)
LVH-11M
Crossed Roller Bearing - ...
Master Inch/Metric Catalo...
275.0
19.0
76.0
300.0
25.0
50.0
0.2
50.0
100.0
6
3
980
LVH-15M (0_1)
LVH-15M
Crossed Roller Bearing - ...
Master Inch/Metric Catalo...
375.0
19.0
76.0
400.0
25.0
50.0
0.2
50.0
100.0
8
4
1300
LVH-23M (0_1)
LVH-23M
Crossed Roller Bearing - ...
Master Inch/Metric Catalo...
575.0
19.0
76.0
600.0
25.0
50.0
0.2
50.0
100.0
12
6
1960
LVH-35M (0_1)
LVH-35M
Crossed Roller Bearing - ...
Master Inch/Metric Catalo...
875.0
19.0
76.0
900.0
25.0
50.0
0.2
50.0
100.0
18
9
2940
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성