카탈로그: GINIER
생성됨: 30.06.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
GINIER
M-PA - 1.5 Pleated vacuum sucker - Stationary top vacuum port assembly
GINIER
vaccumunit
vaccumpad
M
MB
Powered by
CAD모델 선택
{ginier/vaccumunit/vaccumpad/m_xilie/mb/mb-a1.prj},{NB=M-PA20BN6J},{MODEL=M-PA},{DIAMETER=20},{TYPE=B},{MATERIAL=N},{INTERFACE=6J},{CONDUCTIVE=},{TRACELESS=},{INSTALLATION=M10:male thread},{DATA=Selection document},{OP1=3},{B=52.5},{A=20},{H=14},{L=19.5},{R93=B5},{PPATH=m-pa-b/assemblies/mb-a1_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ORDER
Order specifications
ⁿ/ₐ
DIAMETER
Disc Diameter
[mm]
INSTALLATION
Installation method
[mm]
M-PA10ABN6J
M-PA10ABN6J
10A
M8:male thread
M-PA15ABN6J
M-PA15ABN6J
15A
M8:male thread
M-PA20BN6J
M-PA20BN6J
20
M10:male thread
M-PA30BN6J
M-PA30BN6J
30
M10:male thread
M-PA40BN6J
M-PA40BN6J
40
M10:male thread
M-PA50BN6J
M-PA50BN6J
50
M10:male thread
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성