您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 吉尼尔
Created: 30.06.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
吉尼尔
M-PC - 双层真空吸盘-弹簧式组件-可回转
吉尼尔
真空元件
真空吸盘
M系列真空吸盘
双层真空吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{ginier/vaccumunit/vaccumpad/m_xilie/mj/mj-c1.prj},{NB=M-PC25-6JN6J},{MODEL=M-PC},{DIAMETER=25},{TYPE=J},{STROKE=6},{INTERFACE=6J},{MATERIAL=N},{CONNECTION=-M6},{CONDUCTIVE=},{TRACELESS=},{INSTALLATION=M14:male thread},{DATA=Selection document},{GUIGE=4},{R92=7},{R93=B5},{RE88=4},{H=19},{T=5},{L=15.5},{PPATH=m-pc-pd-j/assemblies/mj-c_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
ORDER
订货规格
ⁿ/ₐ
DIAMETER
盘口直径
[mm]
CONNECTION
ⁿ/ₐ
INSTALLATION
安装方式
[mm]
M-PC6-3JN4J
M-PC6-3JN4J
6
-H3
M6:M6X0.75
M-PC8-3JN4J
M-PC8-3JN4J
8
-H3
M6:M6X0.75
M-PC10-3JN6J
M-PC10-3JN6J
10
-T8
M8:M8X0.75
M-PC15-3JN6J
M-PC15-3JN6J
15
-T8
M8:M8X0.75
M-PC20-6JN6J
M-PC20-6JN6J
20
-M6
M14:M14X1.0
M-PC25-6JN6J
M-PC25-6JN6J
25
-M6
M14:M14X1.0
M-PC30-6JN6J
M-PC30-6JN6J
30
-M6
M14:M14X1.0
M-PC35-6JN6J
M-PC35-6JN6J
35
-M6
M14:M14X1.0
M-PC40-6JN6J
M-PC40-6JN6J
40
-M6
M14:M14X1.0
M-PC50-6JN6J
M-PC50-6JN6J
50
-M6
M14:M14X1.0
M-PC60-10JN01
M-PC60-10JN01
60
-M6
M22:M22X1.5
M-PC70-10JN01
M-PC70-10JN01
70
-M6
M22:M22X1.5
M-PC80-10JN01
M-PC80-10JN01
80
-M6
M22:M22X1.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表