您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
Deutsch
M16, Serie 680, Miniatur Steckverbinder - Flanschstecker
binder
Miniatur Steckverbinder
M16 IP40
Flanschstecker, löten, von vorn verschraubbar, ungeschirmt
Powered by
CAD模型選擇
{binder/miniature20connectors/m1620ip40/male20panel20mount20connector2c20solder2c20front20fastened/m162c20series206802c20miniature20connectors.prj},{NB=09 0311 80 04},{ARTNR=09 0311 80 04},{PREVIEW=../../../_pool_/92/60/680_3_80.png},{PUBLIKATIONSKANAL=binder USA,binder HQ},{PRODUCT_PHOTO=Product photo},{SHZART1=IP40},{BEZKUZ=M16, series 680, Miniature Connectors},{BEZ=M16 IP40 male panel mount connector, Contacts: 4, unshielded, solder, IP40, front mounting},{BER=Miniature Connectors},{STBAUF=male panel mount connector},{POLZ=4},{PRGRKU=M16 IP40},{SER=series 680},{STVER=screw},{ANSQM=0.75 mm²},{ANSQA=AWG 18},{MECHLD=> 500 Mating cycles},{EMVTL=unshielded},{SPNG=250 V},{BESSP=1500 V},{VERSMG=1},{UEBRSK=I},{ISLTFG=III},{PRFSSP=1500 V},{BEMSTR=6 A},{DGWST=≤ 5 mΩ},{GEW=10.89},{OBGTC=85 °C},{UNGTC=-40 °C},{MAGK=PBT (UL94 V-0)}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
SHZART1
Schutzart 1
ⁿ/ₐ
BEZKUZ
Bezeichnung (kurz)
ⁿ/ₐ
BEZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
BER
Bereich
ⁿ/ₐ
STBAUF
Steckverbinder Bauform
ⁿ/ₐ
POLZ
Polzahl
ⁿ/ₐ
PRGRKU
Produktgruppe (kurz)
ⁿ/ₐ
SER
Serie
ⁿ/ₐ
STVER
Steckverbinder-Verriegelung
ⁿ/ₐ
ANSQM
Anschlussquerschnitt (mm)
ⁿ/ₐ
ANSQA
Anschlussquerschnitt (AWG)
ⁿ/ₐ
MECHLD
Mechanische Lebensdauer
ⁿ/ₐ
EMVTL
EMV-Tauglichkeit
ⁿ/ₐ
SPNG
Spannung
ⁿ/ₐ
BESSP
Bemessungs-Stossspannung
ⁿ/ₐ
VERSMG
Verschmutzungsgrad
ⁿ/ₐ
UEBRSK
Überspannungskategorie
ⁿ/ₐ
ISLTFG
Isolierstoffgruppe
ⁿ/ₐ
PRFSSP
Prüfstossspannung
ⁿ/ₐ
BEMSTR
Bemessungsstrom (40°C)
ⁿ/ₐ
DGWST
Durchgangswiderstand
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
ⁿ/ₐ
OBGTC
Obere Grenztemperatur (°C)
ⁿ/ₐ
UNGTC
Untere Grenztemperatur (°C)
ⁿ/ₐ
MAGK
Material Gehäuse/Kabel
ⁿ/ₐ
KONT
Material Kontakte
ⁿ/ₐ
09 0323 89 06
09 0323 89 06
IP40
M16, Serie 680, Miniatur ...
M16 IP40 Flanschstecker, ...
Miniatur Steckverbinder
Flanschstecker
6 DIN
M16 IP40
Serie 680
schrauben
0.75 mm²
AWG 18
> 500 Steckzyklen
ungeschirmt
250 V
1500 V
1
I
III
1500 V
5 A
≤ 3 mΩ
11.36
85 °C
-40 °C
PBT (UL94 V-0)
CuZn (Messing)
09 0303 80 02
09 0303 80 02
IP40
M16, Serie 680, Miniatur ...
M16 IP40 Flanschstecker, ...
Miniatur Steckverbinder
Flanschstecker
2
M16 IP40
Serie 680
schrauben
0.75 mm²
AWG 18
> 500 Steckzyklen
ungeschirmt
250 V
1500 V
1
I
III
1500 V
7 A
≤ 5 mΩ
10.41
85 °C
-40 °C
PBT (UL94 V-0)
CuZn (Messing)
09 0327 80 07
09 0327 80 07
IP40
M16, Serie 680, Miniatur ...
M16 IP40 Flanschstecker, ...
Miniatur Steckverbinder
Flanschstecker
7
M16 IP40
Serie 680
schrauben
0.75 mm²
AWG 18
> 500 Steckzyklen
ungeschirmt
125 V
800 V
1
I
III
800 V
5 A
≤ 5 mΩ
11.58
85 °C
-40 °C
PBT (UL94 V-0)
CuZn (Messing)
09 0303 89 02
09 0303 89 02
IP40
M16, Serie 680, Miniatur ...
M16 IP40 Flanschstecker, ...
Miniatur Steckverbinder
Flanschstecker
2
M16 IP40
Serie 680
schrauben
0.75 mm²
AWG 18
> 500 Steckzyklen
ungeschirmt
250 V
1500 V
1
I
III
1500 V
7 A
≤ 3 mΩ
10.42
85 °C
-40 °C
PBT (UL94 V-0)
CuZn (Messing)
09 0327 89 07
09 0327 89 07
IP40
M16, Serie 680, Miniatur ...
M16 IP40 Flanschstecker, ...
Miniatur Steckverbinder
Flanschstecker
7
M16 IP40
Serie 680
schrauben
0.75 mm²
AWG 18
> 500 Steckzyklen
ungeschirmt
125 V
800 V
1
I
III
800 V
5 A
≤ 3 mΩ
11.58
85 °C
-40 °C
PBT (UL94 V-0)
CuZn (Messing)
09 0307 80 03
09 0307 80 03
IP40
M16, Serie 680, Miniatur ...
M16 IP40 Flanschstecker, ...
Miniatur Steckverbinder
Flanschstecker
3 DIN
M16 IP40
Serie 680
schrauben
0.75 mm²
AWG 18
> 500 Steckzyklen
ungeschirmt
250 V
1500 V
1
I
III
1500 V
7 A
≤ 5 mΩ
10.65
85 °C
-40 °C
PBT (UL94 V-0)
CuZn (Messing)
09 0473 80 08
09 0473 80 08
IP40
M16, Serie 680, Miniatur ...
M16 IP40 Flanschstecker, ...
Miniatur Steckverbinder
Flanschstecker
8 DIN
M16 IP40
Serie 680
schrauben
0.75 mm²
AWG 18
> 500 Steckzyklen
ungeschirmt
60 V
500 V
1
I
III
500 V
5 A
≤ 5 mΩ
11.81
85 °C
-40 °C
PBT (UL94 V-0)
CuZn (Messing)
09 0307 89 03
09 0307 89 03
IP40
M16, Serie 680, Miniatur ...
M16 IP40 Flanschstecker, ...
Miniatur Steckverbinder
Flanschstecker
3 DIN
M16 IP40
Serie 680
schrauben
0.75 mm²
AWG 18
> 500 Steckzyklen
ungeschirmt
250 V
1500 V
1
I
III
1500 V
7 A
≤ 3 mΩ
10.66
85 °C
-40 °C
PBT (UL94 V-0)
CuZn (Messing)
09 0473 89 08
09 0473 89 08
IP40
M16, Serie 680, Miniatur ...
M16 IP40 Flanschstecker, ...
Miniatur Steckverbinder
Flanschstecker
8 DIN
M16 IP40
Serie 680
schrauben
0.75 mm²
AWG 18
> 500 Steckzyklen
ungeschirmt
60 V
500 V
1
I
III
500 V
5 A
≤ 3 mΩ
11.81
85 °C
-40 °C
PBT (UL94 V-0)
CuZn (Messing)
09 0311 80 04
09 0311 80 04
IP40
M16, Serie 680, Miniatur ...
M16 IP40 Flanschstecker, ...
Miniatur Steckverbinder
Flanschstecker
4
M16 IP40
Serie 680
schrauben
0.75 mm²
AWG 18
> 500 Steckzyklen
ungeschirmt
250 V
1500 V
1
I
III
1500 V
6 A
≤ 5 mΩ
10.89
85 °C
-40 °C
PBT (UL94 V-0)
CuZn (Messing)
09 0331 80 12
09 0331 80 12
IP40
M16, Serie 680, Miniatur ...
M16 IP40 Flanschstecker, ...
Miniatur Steckverbinder
Flanschstecker
12
M16 IP40
Serie 680
schrauben
0.25 mm²
AWG 24
> 500 Steckzyklen
ungeschirmt
60 V
500 V
1
I
III
500 V
3 A
≤ 3 mΩ
11.27
85 °C
-40 °C
PBT (UL94 V-0)
CuZn (Messing)
09 0311 89 04
09 0311 89 04
IP40
M16, Serie 680, Miniatur ...
M16 IP40 Flanschstecker, ...
Miniatur Steckverbinder
Flanschstecker
4
M16 IP40
Serie 680
schrauben
0.75 mm²
AWG 18
> 500 Steckzyklen
ungeschirmt
250 V
1500 V
1
I
III
1500 V
6 A
≤ 3 mΩ
10.87
85 °C
-40 °C
PBT (UL94 V-0)
CuZn (Messing)
09 0053 80 14
09 0053 80 14
IP40
M16, Serie 680, Miniatur ...
M16 IP40 Flanschstecker, ...
Miniatur Steckverbinder
Flanschstecker
14
M16 IP40
Serie 680
schrauben
0.25 mm²
AWG 24
> 500 Steckzyklen
ungeschirmt
60 V
500 V
1
I
III
500 V
3 A
≤ 3 mΩ
11.49
85 °C
-40 °C
PBT (UL94 V-0)
CuZn (Messing)
09 0315 80 05
09 0315 80 05
IP40
M16, Serie 680, Miniatur ...
M16 IP40 Flanschstecker, ...
Miniatur Steckverbinder
Flanschstecker
5
M16 IP40
Serie 680
schrauben
0.75 mm²
AWG 18
> 500 Steckzyklen
ungeschirmt
250 V
1500 V
1
I
III
1500 V
6 A
≤ 5 mΩ
10.90
85 °C
-40 °C
PBT (UL94 V-0)
CuZn (Messing)
09 0339 80 16
09 0339 80 16
IP40
M16, Serie 680, Miniatur ...
M16 IP40 Flanschstecker, ...
Miniatur Steckverbinder
Flanschstecker
16
M16 IP40
Serie 680
schrauben
0.25 mm²
AWG 24
> 500 Steckzyklen
ungeschirmt
60 V
500 V
1
I
III
500 V
3 A
≤ 3 mΩ
11.71
85 °C
-40 °C
PBT (UL94 V-0)
CuZn (Messing)
09 0315 89 05
09 0315 89 05
IP40
M16, Serie 680, Miniatur ...
M16 IP40 Flanschstecker, ...
Miniatur Steckverbinder
Flanschstecker
5
M16 IP40
Serie 680
schrauben
0.75 mm²
AWG 18
> 500 Steckzyklen
ungeschirmt
250 V
1500 V
1
I
III
1500 V
6 A
≤ 3 mΩ
10.90
85 °C
-40 °C
PBT (UL94 V-0)
CuZn (Messing)
09 0335 80 19
09 0335 80 19
IP40
M16, Serie 680, Miniatur ...
M16 IP40 Flanschstecker, ...
Miniatur Steckverbinder
Flanschstecker
19
M16 IP40
Serie 680
schrauben
0.25 mm²
AWG 24
> 500 Steckzyklen
ungeschirmt
60 V
500 V
1
I
III
500 V
3 A
≤ 3 mΩ
12.04
85 °C
-40 °C
PBT (UL94 V-0)
CuZn (Messing)
09 0319 80 05
09 0319 80 05
IP40
M16, Serie 680, Miniatur ...
M16 IP40 Flanschstecker, ...
Miniatur Steckverbinder
Flanschstecker
5 (stereo)
M16 IP40
Serie 680
schrauben
0.75 mm²
AWG 18
> 500 Steckzyklen
ungeschirmt
60 V
500 V
1
I
III
500 V
6 A
≤ 5 mΩ
11.11
85 °C
-40 °C
PBT (UL94 V-0)
CuZn (Messing)
09 0197 80 24
09 0197 80 24
IP40
M16, Serie 680, Miniatur ...
M16 IP40 Flanschstecker, ...
Miniatur Steckverbinder
Flanschstecker
24
M16 IP40
Serie 680
schrauben
0.14 mm²
AWG 26
> 500 Steckzyklen
ungeschirmt
60 V
500 V
1
I
III
500 V
1 A
≤ 3 mΩ
11.10
85 °C
-40 °C
PBT (UL94 V-0)
CuZn (Messing)
09 0323 80 06
09 0323 80 06
IP40
M16, Serie 680, Miniatur ...
M16 IP40 Flanschstecker, ...
Miniatur Steckverbinder
Flanschstecker
6 DIN
M16 IP40
Serie 680
schrauben
0.75 mm²
AWG 18
> 500 Steckzyklen
ungeschirmt
250 V
1500 V
1
I
III
1500 V
5 A
≤ 5 mΩ
11.32
85 °C
-40 °C
PBT (UL94 V-0)
CuZn (Messing)
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表