Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ABTRIEBSW-BEIDS-H/I - 用于H/I型蜗杆减速电机的插接式输出轴,两边都有
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
蜗杆减速电机
H-1型蜗轮蜗杆减速机
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/schneckengetriebe/schng_typ_h-1/einst_abtriebsw_beids.prj},{NB=42204002},{ARTNR=42204002},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl},{AUSF=einsteckbare Abtriebewelle, beidseitig},{GR=040},{B=6},{C=40},{C1=38.8},{DH6=18},{D1=23.5},{F=79.2},{L=161.0},{O=M6 x 16},{S=3.0},{T2=20.8},{GEW=0.32},{OO=6},{O2=16},{CTN=84834025},{D2=17.0},{M=1.3},{SS=1.2},{FF=77},{D3=16.5},{A=3.9},{BBB=2.4},{D5=2.0},{B1=0.858},{B2=1.102},{B3=1.354},{B4=4.90},{R1=1.100},{R2=0.5},{R3=4.0},{TK=10.25},{BAB=5.2},{PA=5},{PL=30},{PLM=50}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
GR
齿轮箱尺寸
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
DH6
D - h6
[mm]
D1
d1
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
O
[mm]
S
[mm]
T2
t2
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
42203102
42203102
Stahl
钢
推入式输出轴,双面
031
5
30
29.0
14
18.5
64.0
125.5
M6 x 16
2.5
16.3
0.18
84834025
42204002
42204002
Stahl
钢
推入式输出轴,双面
040
6
40
38.8
18
23.5
79.2
161.0
M6 x 16
3.0
20.8
0.32
84834025
42205002
42205002
Stahl
钢
推入式输出轴,双面
050
8
50
50.0
25
31.5
93.2
196.7
M8 x 22
3.5
28.3
0.77
84834025
42206302
42206302
Stahl
钢
推入式输出轴,双面
063
8
50
48.8
25
31.5
113.2
216.0
M8 x 22
4.0
28.3
0.98
84834025
42207502
42207502
Stahl
钢
推入式输出轴,双面
075
8
60
58.8
28
34.5
121.0
244.0
M8 x 22
4.0
31.3
1.49
84834025
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表