Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-BEF-ELEM-MAGNETS - 冲程=>15mm的气缸管上的电磁开关的紧固元件,塑料制成的紧固件和镀锌钢制成的螺钉
MÄDLER
气动系统
气瓶和附件
附件
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/pneumatik/zylinder_u_zub/zub/bef_f_magnetsch_gr_15.prj},{NB=81001712},{ARTNR=81001712},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff weiß},{MAT=Befestigung: Kuntstoff, Schraube: Stahl verzinkt},{ZD=12},{B=8},{RMAX=18},{GEW=4},{CTN=84129080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
ZD
气缸-Ø
[mm]
B
[mm]
RMAX
R最大。
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税号
ⁿ/ₐ
81001710
81001710
Kunststoff weiß
安装。塑料,螺丝:镀锌钢
10
8
16
3
84129080
81001712
81001712
Kunststoff weiß
安装。塑料,螺丝:镀锌钢
12
8
18
4
84129080
81001716
81001716
Kunststoff weiß
安装。塑料,螺丝:镀锌钢
16
10
20
6
84129080
81001720
81001720
Kunststoff weiß
安装。塑料,螺丝:镀锌钢
20
10
22
6
84129080
81001725
81001725
Kunststoff weiß
安装。塑料,螺丝:镀锌钢
25
10
24
7
84129080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表