Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-GETR-MOTOR-R-250W - R型蜗杆减速电机,带单蜗轮,电机数据为250瓦/1400 1/min,齿轮比为7:1至80:1
MÄDLER
齿轮箱和齿轮马达
蜗轮蜗杆减速电机
R型蜗杆减速电机
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/getriebe_u_getriebemotoren/schneckengetriebemotoren/schngm_typ_r/schngm_r_250w.prj},{NB=43309020},{ARTNR=43309020},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{AUSF=250 W, einseitige Abtriebswelle seitlich},{MATK=Multimaterialprodukt},{MAT=Motor und Getriebe in Kugellagerung, Schnecken gehärtet und geschliffen, Schneckenräder aus Sondermessing},{HW=-},{ADZ=70},{UE=20 : 1},{DMA=21},{FR=500},{FA=250},{GEW=7.8},{ARTNR1=43636300},{A=100},{B=80},{C=12},{E=120},{F=100},{H=97},{H1=57},{M=30},{N=35},{S=9},{G=140},{G1=114},{K=327},{K1=207},{O=60},{Q1=76},{Q2=40},{Z=122},{D=16},{I=1},{L=35},{L1=25},{L2=5},{T=18},{U=5},{Z2=1.000},{CTN=85015100}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
注
ⁿ/ₐ
ADZ
输出速度
[1/min.]
UE
i - 传动比
ⁿ/ₐ
DMA
输出轴上的允许扭矩*。
[Nm]
FR
FR-输出轴的最大负载能力 径向
[N]
FA
FA - 输出轴的轴向负载能力
[N]
GEW
重量
[kg]
ARTNR1
产品编号:操作电容25μF
ⁿ/ₐ
CTN
海关关税号
ⁿ/ₐ
43309007
43309007
250 W, einseitige Abtrieb...
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
-
207
7 : 1
9
500
250
7.8
43636300
85015100
43309008
43309008
250 W, einseitige Abtrieb...
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
-
175
8 : 1
10
500
250
7.8
43636300
85015100
43309010
43309010
250 W, einseitige Abtrieb...
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
-
140
10 : 1
13
500
250
7.8
43636300
85015100
43309012
43309012
250 W, einseitige Abtrieb...
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
-
117
12 : 1
14
500
250
7.8
43636300
85015100
43309015
43309015
250 W, einseitige Abtrieb...
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
-
93
15 : 1
17
500
250
7.8
43636300
85015100
43309020
43309020
250 W, einseitige Abtrieb...
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
-
70
20 : 1
21
500
250
7.8
43636300
85015100
43309025
43309025
250 W, einseitige Abtrieb...
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
-
56
25 : 1
23
500
250
7.8
43636300
85015100
43309030
43309030
250 W, einseitige Abtrieb...
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
-
47
30 : 1
27
500
250
7.8
43636300
85015100
43309040
43309040
250 W, einseitige Abtrieb...
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
-
35
40 : 1
31
500
250
7.8
43636300
85015100
43309050
43309050
250 W, einseitige Abtrieb...
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
* Festigkeitsbedingtes G...
28
50 : 1
32*
500
250
7.8
43636300
85015100
43309060
43309060
250 W, einseitige Abtrieb...
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
* Festigkeitsbedingtes G...
23
60 : 1
23*
500
250
7.8
43636300
85015100
43309080
43309080
250 W, einseitige Abtrieb...
Multimaterialprodukt
电机和齿轮采用滚珠轴承,蜗杆经过硬化和研磨,蜗轮由...
* Festigkeitsbedingtes G...
18
80 : 1
24*
500
250
7.8
43636300
85015100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表