Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-GMASP-MGS-AG-RF - 橡胶-金属止动缓冲器MGS,带螺纹端,天然橡胶/不锈钢
MÄDLER
驱动元件
橡胶缓冲器、冲击和结构阻尼器
橡胶缓冲器
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/gummipuffer_stoss_und_strukturdaempfer/gummipuffer/g-m-asp_mgs_rf.prj},{NB=68980430},{ARTNR=68980430},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Elastomer: Naturkautschuk, Härte 55º Shore A, Metallteile: Edelstahl 1.4301 (V2A)},{D=30},{H=30},{G=M8},{L=20},{DB=120},{DB1=400},{GEW=35.0},{GG=8},{CTN=40169991}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
G
[mm]
L
l
[mm]
DB
压缩载荷/弹簧率CD中等
[N/mm]
DB1
压缩应力/许用载荷F perm.*
[N]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
68978000
68978000
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
8
8
M3
6
0
0
1.0
40169991
68978100
68978100
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
10
10
M4
10
38
43
2.6
40169991
68978300
68978300
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
10
15
M4
10
13
43
2.9
40169991
68978600
68978600
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
15
7
M4
10
136
95
3.5
40169991
68978700
68978700
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
15
8
M4
10
122
95
3.6
40169991
68978800
68978800
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
15
10
M4
10
106
95
3.8
40169991
68979000
68979000
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
15
15
M4
10
74
95
7.3
40169991
68979100
68979100
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
20
5
M6
18
340
170
8.0
40169991
68980100
68980100
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
20
8
M6
18
330
170
7.9
40169991
68980111
68980111
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
20
11
M6
18
150
170
9.0
40169991
68980200
68980200
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
20
15
M6
18
138
170
10.3
40169991
68980220
68980220
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
20
20
M6
18
100
170
11.0
40169991
68980225
68980225
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
20
25
M6
18
80
170
14.0
40169991
68980308
68980308
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
25
8
M6
18
300
280
14.0
40169991
68980310
68980310
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
25
10
M6
18
270
280
14.0
40169991
68980300
68980300
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
25
15
M6
18
254
280
17.2
40169991
68980320
68980320
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
25
20
M6
18
128
280
20.0
40169991
68980325
68980325
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
25
25
M6
18
100
280
24.0
40169991
68980330
68980330
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
25
30
M6
18
80
280
30.0
40169991
68980415
68980415
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
30
15
M8
20
290
400
29.0
40169991
68980400
68980400
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
30
20
M8
20
200
400
27.0
40169991
68980425
68980425
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
30
25
M8
20
180
400
35.0
40169991
68980430
68980430
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
30
30
M8
20
120
400
35.0
40169991
68980440
68980440
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
30
40
M8
20
90
400
48.0
40169991
68980520
68980520
黑色橡胶
弹性体:天然橡胶,硬度为55º Shore A,金...
40
20
M8
23
340
650
52.0
40169991
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-GMASP-MGS-AG-VZ - 橡胶-金属止动缓冲器MGS,带螺纹件,天然橡胶/镀锌钢
MÄDLER
26.04.2024
MAE-MGP-MGE-IG-RF - 金属橡胶缓冲器MGE,一侧有内螺纹,天然橡胶/不锈钢
MÄDLER
10.04.2024
MAE-M237.1-A-B-C-KST - 铰链M237.1,塑料
MÄDLER
10.04.2024
MAE-GESCHL-KLR-K-AL - 基本机身,开槽式夹持环 - K型带可调节夹持杆,铝制
MÄDLER
10.04.2024
MAE-HLBU-PHO-V - 高性能衬套PHO-V,硫化,材料为弹性体-天然橡胶,金属部件为镀锌钢。
MÄDLER
10.04.2024
MAE-MGP-MGA-VZ - 金属橡胶缓冲器MGA,带螺母螺纹和螺纹件,天然橡胶/镀锌钢
MÄDLER
10.04.2024
MAE-MGP-MGA-RF - 金属橡胶缓冲器MGA,带螺帽和螺纹端,天然橡胶/不锈钢
MÄDLER
26.04.2024
26106 - 橡胶金属缓冲器,钢制或不锈钢制,D 类
norelem
26.06.2024
K0571 - 橡胶金属缓冲器,钢制或不锈钢制,D 类
KIPP
01.07.2024
MAE-MGP-MGH-RF - 金属橡胶缓冲器MGH,中空,带固定孔
MÄDLER
10.04.2024
MAE-MGP-MGI-IG-RF - 金属橡胶缓冲器MGI,带内螺纹,天然橡胶/不锈钢
MÄDLER
26.04.2024
MAE-MGP-MGP-AG-VZ - 金属橡胶缓冲器MGP,带螺纹,天然橡胶/镀锌钢
MÄDLER
26.04.2024
MAE-GMP-KE-IG-VZ - 橡胶-金属缓冲器KE,天然橡胶/镀锌钢
MÄDLER
26.04.2024
MAE-IZK-M2.5-C45 - C45钢制直齿内齿轮轮辋,模数2.5
MÄDLER
10.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表